ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

石油ファンヒーター FW-4625L-ホワイト 0014520

石油ファンヒーター FW-4625L-ホワイト 0014520 FW-4625L-W
通常単価(税別)
38,924
税込単価
42,816
通常出荷日:1日目

【特長】・視認性の高いオレンジ液晶と大容量9Lタンク搭載です【用途】・人の出入りの多い場所や換気を頻繁...

詳細を確認
  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FW-4625L-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FW-4625L-Wの仕様・寸法情報

ムーンホワイト
JANコード
4951272035701
トラスココード
690-8011
質量(g)
11900.0
暖房目安コンクリート
16畳
暖房目安木造
12畳
本体寸法(mm)奥行
349
本体寸法(mm)高さ
445
本体寸法(mm)幅
466
電源コード長さ(m)
1.8
暖房出力(kW)
4.60~0.91
タンク容量(L)
9.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FW-4625L-W690-8011
4951272035701
ダイニチ 石油ファンヒーター FW-4625L-ホワイト 0014520
特長
視認性の高いオレンジ液晶と大容量9Lタンク搭載です。
用途
人の出入りの多い場所や換気を頻繁にされるなど、室温が下がりやすい場所の暖房機として。
商品スペック
仕様・規格
パワフル秒速消臭システム
ecoおまかせモード
35秒スピード着火
ワンタッチ汚れんキャップ
オレンジ液晶
大容量9Lタンク
タンクWとって
電源(V):単相100
暖房出力(kW):4.60~0.91
タンク容量(L):9.0
本体寸法(mm)幅:466
本体寸法(mm)奥行:349
本体寸法(mm)高さ:445
電源コード長さ(m):1.8
色:ムーンホワイト
暖房目安コンクリート:16畳
暖房目安木造:12畳
材質
-
質量・質量単位
11.9kg

型番リスト

表示件数
型番
FW-4625L-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,924
( 42,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性の高いオレンジ液晶と大容量9Lタンク搭載です
【用途】
・人の出入りの多い場所や換気を頻繁にされるなど、室温が下がりやすい場所の暖房機として

ご注意

  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石油ファンヒーター FW-4625L-ホワイト 0014520の型番FW-4625L-Wのページです。 型番FW-4625L-Wに関する仕様情報を記載しております。
石油ファンヒーター FW-4625L-ホワイト 0014520のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石油ファンヒーター FW-4625L-ホワイト 0014520
石油ファンヒーター FW-5625L-ホワイト 0015020
石油ファンヒーター FW-3625L-ホワイト 0013820
石油ファンヒーター FW-5625L-シルバー 0015010
石油ファンヒーターFW-3225NC-ホワイト 0013620
石油ファンヒーターFW-4225NC-ホワイト 0014420
メーカーダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチ
通常価格38,92442,73033,45042,73028,12128,908
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
ムーンホワイトムーンホワイトムーンホワイトライトシルバームーンホワイトムーンホワイト
JANコード495127203570149512720357254951272035695495127203571849512720355894951272035596
トラスココード690-8011690-8013690-8007690-8006707-2237707-2235
質量(g)11900.011900.011100.011900.07400.08500.0
暖房目安コンクリート16畳20畳13畳20畳12畳15畳

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト