ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

耐熱用手袋 MGT

耐熱用手袋 MGT MGT-40
通常単価(税別)
10,132
税込単価
11,145
通常出荷日:11日目

【特長】・手のひら側を2層にした構造で熱を伝わりにくくした手袋です・溶融しにくく炎に対して、収縮が少な...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MGT-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGT-40の仕様・寸法情報

JANコード
4979058594617
トラスココード
513-9474
全長(cm)
27
質量(g)
180
タイプ
手のひら補強タイプ
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MGT-40513-9474
4979058594617
ミドリ安全 耐熱用手袋
特長
手のひら側を2層にした構造で熱を伝わりにくくした手袋です。
溶融しにくく炎に対して、収縮が少ないので、穴があきにくくなっています。
商品スペック
仕様・規格
全長(cm):27
タイプ:手のひら補強タイプ
材質
-
質量・質量単位
180g

型番リスト

表示件数
型番
MGT-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,132
( 11,145 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひら側を2層にした構造で熱を伝わりにくくした手袋です
・溶融しにくく炎に対して、収縮が少ないので、穴があきにくくなっています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱用手袋 MGTの型番MGT-40のページです。 型番MGT-40に関する仕様情報を記載しております。
耐熱用手袋 MGTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱用手袋 MGT
ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ ATS-1000
ミドリ安全 耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200
ミドリ安全 シリコン製耐熱手袋 FH100 L
耐熱用手袋
耐熱検査用手袋
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全アズワンアズワン
通常価格10,13213,20315,48310,010 -3,0303,985
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497905859461745488902162324573196590243---
トラスココード513-9474787-9911819-2457---
全長(cm)27262627--
質量(g)180144170---
タイプ手のひら補強タイプ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました