17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ヘックスアーマー両面インナー NXT10-306

ヘックスアーマー両面インナー NXT10-306
通常単価(税別)
11,097
税込単価
12,207
通常出荷日:11日目

【特長】・各種作業用手袋のインナーとして最適、ナイフや包丁など鋭利な物から手を守る手袋です・洗濯可能で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028884412-4730
4580646364859
グリーンクロス ヘックスアーマー両面インナー M NXT10-306-M
特長
各種作業用手袋のインナーとして最適、ナイフや包丁など鋭利な物から手を守る手袋です。
洗濯可能でいつでも清潔、抜群のフィット感と通気性のプロダクトNXTです。
用途
鉄鋼製造業、金属加工業、食品加工業、ガラス製造業、木材加工業、紙製造業、漁業等に。
商品スペック
仕様・規格
サイズ:M
仕様:耐切創、耐摩耗、耐突刺
ISEA CUT:スーパーファブリック:5、コアテック繊維:1
材質
スーパーファブリック
コアテック繊維
質量・質量単位
110g
6300028885412-3148
4580646364866
グリーンクロス ヘックスアーマー両面インナー L NXT10-306-L
特長
各種作業用手袋のインナーとして最適、ナイフや包丁など鋭利な物から手を守る手袋です。
洗濯可能でいつでも清潔、抜群のフィット感と通気性のプロダクトNXTです。
用途
鉄鋼製造業、金属加工業、食品加工業、ガラス製造業、木材加工業、紙製造業、漁業等に。
商品スペック
仕様・規格
サイズ:L
仕様:耐切創、耐摩耗、耐突刺
ISEA CUT:スーパーファブリック:5、コアテック繊維:1
材質
スーパーファブリック
コアテック繊維
質量・質量単位
116g

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
M
4580646364859
110.000
412-4730
1個
L
4580646364866
116.000
412-3148
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,097
( 12,207 )
11日目
11,097
( 12,207 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種作業用手袋のインナーとして最適、ナイフや包丁など鋭利な物から手を守る手袋です
・洗濯可能でいつでも清潔、抜群のフィット感と通気性のプロダクトNXTです
【用途】
・鉄鋼製造業、金属加工業、食品加工業、ガラス製造業、木材加工業、紙製造業、漁業等に
【材質】
・スーパーファブリック
・コアテック繊維

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘックスアーマー両面インナー NXT10-306のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘックスアーマー両面インナー NXT10-306
ナイロンインナー手袋(10双入)
インナー手袋インナーピタハンド (10双入)
耐切創インナー手袋 L 10双
インナー手袋 MT900 M 10双
[L/220mm] 手袋・インナー(キュプラポリエステル/10双)
メーカーグリーンクロストラスコ中山おたふく手袋東京硝子器械東京硝子器械エスコ
通常価格11,0972,780880 -12,22911,5502,026
通常出荷日11日目1日目1日目〜8日目8日目1日目
材質1スーパーファブリック-----
材質2コアテック繊維-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト