ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

カラー糸網軍手【720個入り】

カラー糸網軍手 6300033947
通常単価(税別)
40,783
税込単価
44,861
通常出荷日:8日目

【特長】・おしゃれなカラー軍手です・様々な原料を使用しており、糸が非常に丈夫な軍手です・720双入りで...

詳細を確認
  • 用途以外には使用しないで下さい
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300033947
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (720個入り)

6300033947の仕様・寸法情報

ゲージ数
7
サイズ
フリー
雑カラー青
全長(cm)
約23
中指長さ(cm)
約8
JANコード
4580646394429
質量(g)
37000.0
トラスココード
470-8496
材質1
綿・ポリエステル・レーヨン・その他
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033947470-8496
4580646394429
グリーンクロス カラー糸網軍手 雑カラー青(720双)
特長
おしゃれなカラー軍手です。
様々な原料を使用しており、糸が非常に丈夫な軍手です。
720双入りでお得です。
用途
一般作業、重作業などに。
商品スペック
仕様・規格
色:雑カラー青
サイズ:フリー
ゲージ数:7
全長(cm):約23
中指長さ(cm):約8
材質
綿・ポリエステル・レーヨン・その他
質量・質量単位
37kg

型番リスト

表示件数
型番
6300033947
最小発注数量
1パック

720個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,783
( 44,861 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・おしゃれなカラー軍手です
・様々な原料を使用しており、糸が非常に丈夫な軍手です
・720双入りでお得です
【用途】
・一般作業、重作業などに
【材質】
・綿・ポリエステル・レーヨン・その他

ご注意

  • 用途以外には使用しないで下さい
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラー糸網軍手の型番6300033947のページです。 型番6300033947に関する仕様情報を記載しております。
カラー糸網軍手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー糸網軍手
カラー軍手
カラー軍手(10双入)
リング糸2本編軍手・10双組
2本編みカラー軍手10双
カラードライブ 純綿軽作業用手袋
メーカーグリーンクロストラスコ中山トラスコ中山コーコス信岡コーコス信岡アトム(安全・保護用品)
通常価格40,783312 -820 -682384237 -
通常出荷日8日目1日目〜1日目〜3日目3日目4日目
ゲージ数7-----
サイズフリー-----
雑カラー青-----
全長(cm)約23-----
中指長さ(cm)約8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト