ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

日射調整フィルム SC935H 1524mm

日射調整フィルム SC935H 1524mm SC935H1524
通常単価(税別)
17,299
税込単価
19,029
通常出荷日:7日目

【特長】・外からの日射を抑えて、室内の冷房効果率を高める効果があります・有害な紫外線を99%以上カット...

詳細を確認
  • 商品は、ご注文いただいた長さが1枚に繋がった状態でのお届けとなります。
  • 1mを3枚ほしいなど、1品番につき2カット以上必要になる場合は別途加工費がかかります。
  • 指定サイズへのカットする場合は別途料金がかかりますので、事前にお問い合わせください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

SC935H1524
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC935H1524の仕様・寸法情報

ライトミラー
トラスココード
706-5305
質量(g)
180.000
材質1
表面処理:耐摩耗性ハードコート
厚さ(mm)
0.08
長さ(m)
1
幅(mm)
1524
紫外線透過率(%)
<1
材質2
基材:ポリエステル系樹脂
材質3
粘着剤:アクリル系強粘着タイプ
材質4
セパレーター:ポリエステル系樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SC935H1524706-5305
中川ケミカル 日射調整フィルム SC935H 1524mm
特長
外からの日射を抑えて、室内の冷房効果率を高める効果があります。
有害な紫外線を99%以上カットするため、室内の置物等の褪色低減に効果的です。
外貼り可能な耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。
用途
ガラスの日射調整・UVカット・飛散防止・省エネ対策に。
商品スペック
仕様・規格
色:ライトミラー
幅(mm):1524
厚さ(mm):0.08
紫外線透過率(%):<1
長さ(m):1
日射透過率(%):24
日射吸収率(%):52
日射反射率(%):24
可視光線透過率(%):38
熱貫流率:5.8
隠蔽係数:0.36
粘着力(N/25mm):13
引張強度(N/25mm):193
材質
表面処理:耐摩耗性ハードコート
基材:ポリエステル系樹脂
粘着剤:アクリル系強粘着タイプ
セパレーター:ポリエステル系樹脂
質量・質量単位
180g

型番リスト

表示件数
型番
SC935H1524
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,299
( 19,029 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外からの日射を抑えて、室内の冷房効果率を高める効果があります
・有害な紫外線を99%以上カットするため、室内の置物等の褪色低減に効果的です
・外貼り可能な耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます
【用途】
・ガラスの日射調整・UVカット・飛散防止・省エネ対策に
【材質】
・表面処理:耐摩耗性ハードコート
・基材:ポリエステル系樹脂
・粘着剤:アクリル系強粘着タイプ
・セパレーター:ポリエステル系樹脂

ご注意

  • 商品は、ご注文いただいた長さが1枚に繋がった状態でのお届けとなります。
  • 1mを3枚ほしいなど、1品番につき2カット以上必要になる場合は別途加工費がかかります。
  • 指定サイズへのカットする場合は別途料金がかかりますので、事前にお問い合わせください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日射調整フィルム SC935H 1524mmの型番SC935H1524のページです。 型番SC935H1524に関する仕様情報を記載しております。
日射調整フィルム SC935H 1524mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日射調整フィルム SC935H 1524mm
日射調整フィルム SC850 サーモZC 1250mm
飛散防止フィルム ハーフミラータイプ SC755 幅1250mm
低反射フィルム SF-1520HG(屋外貼り可能タイプ)1250mm幅
防虫フィルム
低反射フィルム SF-1000N 微小突起配列(モスアイ構造)微粘着タイプ 1220mm幅
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル
通常価格17,29913,4939,04814,84112,77620,426
通常出荷日7日目7日目11日目7日目7日目11日目
ライトミラーライトミラーハーフミラー透明透明透明
トラスココード706-5305707-4502251-5249712-5573535-2466669-4871
質量(g)180.000180.0000.300400.0300400.0
材質1表面処理:耐摩耗性ハードコート保護フィルム:ポリエステルフィルムポリエステル系表面処理:耐摩耗性ハードコートPVC+PETポリエステル系樹脂
厚さ(mm)0.080.050.060.070.1680.075

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト