17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

すりガラス調フィルム"フォグラス"

すりガラス調フィルム"フォグラス"
通常単価(税別)
7,611円~55,870円
税込単価
8,372円~61,457円
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです・再はく離タイプの粘着剤を使用しているため加工...

詳細を確認
  • ご使用のモニターによって、実際の色と違って見えることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FG1010C100F535-2464
-
中川ケミカル すりガラス調フィルム C-100 サンドストライプA 1010mm×20m巻
特長
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。
再はく離タイプの粘着剤を使用しているため加工性能、施工性能共に抜群です。
用途
ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。
紫外線をカット
商品スペック
仕様・規格
日射透過率:83%
ストライプピッチ
スリガラス部分(mm):4
透明(mm):4
色:透明エンボス(ストライプ)
厚さ(mm):0.12
幅(m):1.01
長さ(m):20
粘着力:15N/25mm(貼付24時間後測定時)
材質
塩化ビニール樹脂
質量・質量単位
8kg
FG1010C16F535-2417
-
中川ケミカル すりガラス調フィルム C-16 サンド 1010mm×20m巻
特長
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。
再はく離タイプの粘着剤を使用しているため加工性能、施工性能共に抜群です。
用途
ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。
商品スペック
仕様・規格
日射透過率:81%
色:透明エンボス
厚さ(mm):0.12
幅(m):1.01
長さ(m):20
粘着力:15N/25mm(貼付24時間後測定時)
材質
塩化ビニール樹脂
質量・質量単位
8kg
FG1010C714F535-2451
-
中川ケミカル すりガラス調フィルム C-714 サンドホワイト 1010mm×20m巻
特長
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。
再はく離タイプの粘着剤を使用しているため加工性能、施工性能共に抜群です。
用途
ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。
商品スペック
仕様・規格
日射透過率:41%
色:白色エンボス(濃)
厚さ(mm):0.12
幅(m):1.01
長さ(m):20
粘着力:15N/25mm(貼付24時間後測定時)
材質
塩化ビニール樹脂
質量・質量単位
8kg
FG1200C71420535-3940
-
中川ケミカル すりガラス調フィルム C-714 サンドホワイト 1200mm×20m巻
特長
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。
再はく離タイプの粘着剤を使用しているため加工性能、施工性能共に抜群です。
用途
ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。
商品スペック
仕様・規格
日射透過率:41%
色:白色エンボス(濃)
厚さ(mm):0.12
幅(m):1.20
長さ(m):20
粘着力:15N/25mm(貼付24時間後測定時)
材質
塩化ビニール樹脂
質量・質量単位
11kg
FG1300C71420535-3944
-
中川ケミカル すりガラス調フィルム C-714 サンドホワイト 1300mm×20m巻
特長
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。
再はく離タイプの粘着剤を使用しているため加工性能、施工性能共に抜群です。
用途
ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。
商品スペック
仕様・規格
日射透過率:41%
色:白色エンボス(濃)
厚さ(mm):0.12
幅(m):1.30
長さ(m):20
粘着力:15N/25mm(貼付24時間後測定時)
材質
塩化ビニール樹脂
質量・質量単位
12kg

型番リスト

表示件数

商品タイプ

色

長さ

(mm)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

長さ(m)

幅(mm)

幅(m)

粘着力

紫外線透過率(%)

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
フィルム
サンドストライプA
2000
0.012
4949381013888
759-9331
1500.0
-
-
1010
-
-
<1
1本
対応
1個
フィルム
透明エンボス
2000
0.012
4949381009683
413-9691
1500.0
-
-
1010
-
-
41
1巻
対応
1個
フィルム
白色エンボス(濃)
2000
0.012
4949381009706
413-9704
1500.0
-
-
1010
-
-
6
1巻
対応
1個
フィルム
白色エンボス(淡)
2000
0.012
4949381009690
413-9712
1500.0
-
-
1010
-
-
35
1巻
対応
1個
-
透明エンボス
-
-
-
535-2417
8000.0
0.12
20
-
1.01
15N/25mm(貼付24時間後測定時)
-
-
-
1個
-
透明エンボス(ストライプ)
-
-
-
535-2464
8000.0
0.12
20
-
1.01
15N/25mm(貼付24時間後測定時)
-
-
-
1個
-
白色エンボス(濃)
-
-
-
535-2451
8000.0
0.12
20
-
1.01
15N/25mm(貼付24時間後測定時)
-
-
-
1個
-
白色エンボス(濃)
-
-
4949381020121
535-3940
11000.0
0.12
20
-
1.20
15N/25mm(貼付24時間後測定時)
-
-
-
1個
-
白色エンボス(濃)
-
-
4949381020138
535-3944
12000.0
0.12
20
-
1.30
15N/25mm(貼付24時間後測定時)
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,496円
( 10,446円 )
1日目
7,611円
( 8,372円 )
1日目
7,611円
( 8,372円 )
1日目
7,611円
( 8,372円 )
1日目
39,601円
( 43,561円 )
7日目
55,870円
( 61,457円 )
7日目
39,601円
( 43,561円 )
7日目
51,684円
( 56,852円 )
7日目
54,648円
( 60,113円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです
・再はく離タイプの粘着剤を使用しているため加工性能、施工性能共に抜群です
【用途】
・ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適
【材質】
・塩化ビニール樹脂

ご注意

  • ご使用のモニターによって、実際の色と違って見えることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

すりガラス調フィルム"フォグラス"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すりガラス調フィルム"フォグラス"
飛散防止フィルム ロールタイプ
飛散防止フィルム ハーフミラータイプ SC755 幅1250mm
低反射フィルム SF-1520HG(屋外貼り可能タイプ)1250mm幅
防虫フィルム
日射調整フィルム SC935H 1524mm
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル
通常価格7,611円-87,931円 -12,687円14,038円11,842円18,244円
通常出荷日1日目〜8日目11日目7日目7日目7日目
材質1塩化ビニール樹脂ポリエステル系ポリエステル系表面処理:耐摩耗性ハードコートPVC+PET表面処理:耐摩耗性ハードコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト