17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

BR-051今治ブランド オーガニックコットン

BR-051今治ブランド オーガニックコットン
通常単価(税別)
12,042
税込単価
13,246
通常出荷日:8日目

【特長】・「安心・安全・高品質」なジャパンクオリティの今治ブランドのスヌードです・冬は、首元あったかで...

詳細を確認
  • 染め具合により、写真と実物の色に差が生じる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300027798407-5298
4580646361377
グリーンクロス BR-051今治ブランド オーガニックコットン スヌードブラウン
特長
「安心・安全・高品質」なジャパンクオリティの今治ブランドのスヌードです。
冬は、首元あったかで体感プラス3℃、夏はUVカット&吸汗で1年を通して使えます。
輪っか状になっているのが特徴で、首にかけてサッと巻くことができます。
通常のマフラーですとほどけて落下する恐れがありますが、こちらのスヌードではその心配が不要です。
通常のコットンにオーガニックのスーピマコットンを混紡することにより、柔らかくて使い心地の良い仕上がりとなっています。
ウールのチクチクとした感触が苦手な方にもお使いいただけます。
わずか約100gなので、一日巻いても肩や首に負担がかからず、水洗いOKでお手入れも簡単です。
用途
屋外での様々な場面に。
商品スペック
仕様・規格
色:ブラウン
サイズ:約34×70cm
寸法(mm):340×700
材質
綿100%
質量・質量単位
100g
6300027799407-5296
4580646361384
グリーンクロス BR-051今治ブランド オーガニックコットン スヌードグリーン
特長
「安心・安全・高品質」なジャパンクオリティの今治ブランドのスヌードです。
冬は、首元あったかで体感プラス3℃、夏はUVカット&吸汗で1年を通して使えます。
輪っか状になっているのが特徴で、首にかけてサッと巻くことができます。
通常のマフラーですとほどけて落下する恐れがありますが、こちらのスヌードではその心配が不要です。
通常のコットンにオーガニックのスーピマコットンを混紡することにより、柔らかくて使い心地の良い仕上がりとなっています。
ウールのチクチクとした感触が苦手な方にもお使いいただけます。
わずか約100gなので、一日巻いても肩や首に負担がかからず、水洗いOKでお手入れも簡単です。
用途
屋外での様々な場面に。
商品スペック
仕様・規格
色:グリーン
サイズ:約34×70cm
寸法(mm):340×700
材質
綿100%
質量・質量単位
100g
6300027800407-5297
4580646361391
グリーンクロス BR-051今治ブランド オーガニックコットン スヌードターコイズ
特長
「安心・安全・高品質」なジャパンクオリティの今治ブランドのスヌードです。
冬は、首元あったかで体感プラス3℃、夏はUVカット&吸汗で1年を通して使えます。
輪っか状になっているのが特徴で、首にかけてサッと巻くことができます。
通常のマフラーですとほどけて落下する恐れがありますが、こちらのスヌードではその心配が不要です。
通常のコットンにオーガニックのスーピマコットンを混紡することにより、柔らかくて使い心地の良い仕上がりとなっています。
ウールのチクチクとした感触が苦手な方にもお使いいただけます。
わずか約100gなので、一日巻いても肩や首に負担がかからず、水洗いOKでお手入れも簡単です。
用途
屋外での様々な場面に。
商品スペック
仕様・規格
色:ターコイズ
サイズ:約34×70cm
寸法(mm):340×700
材質
綿100%
質量・質量単位
100g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラウン
4580646361377
407-5298
1個
グリーン
4580646361384
407-5296
1個
ターコイズ
4580646361391
407-5297
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,042
( 13,246 )
8日目
12,042
( 13,246 )
8日目
12,042
( 13,246 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「安心・安全・高品質」なジャパンクオリティの今治ブランドのスヌードです
・冬は、首元あったかで体感プラス3℃、夏はUVカット&吸汗で1年を通して使えます
・輪っか状になっているのが特徴で、首にかけてサッと巻くことができます
・通常のマフラーですとほどけて落下する恐れがありますが、こちらのスヌードではその心配が不要です
・通常のコットンにオーガニックのスーピマコットンを混紡することにより、柔らかくて使い心地の良い仕上がりとなっています
・ウールのチクチクとした感触が苦手な方にもお使いいただけます
・わずか約100gなので、一日巻いても肩や首に負担がかからず、水洗いOKでお手入れも簡単です
【用途】
・屋外での様々な場面に
【材質】
・綿100%

ご注意

  • 染め具合により、写真と実物の色に差が生じる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BR-051今治ブランド オーガニックコットンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BR-051今治ブランド オーガニックコットン
ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ150枚
フィットマスク
全身化学防護服 密閉服(使い捨て式)
TRUSCO 作業用マスク(耳掛けタイプ)4層 (50枚入)
一般作業用マスク 軽量タイプ
メーカーグリーンクロスユニ・チャーム東京メディカル重松製作所トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,0422,5453873,5619112,563
通常出荷日8日目5日目4日目5日目〜1日目4日目
寸法(mm)340×700-----
質量(g)100.000-----
材質1綿100%-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト