17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

封緘機ワークメイト35

封緘機ワークメイト35 CT35
通常単価(税別)
926,253円
税込単価
1,018,878円
通常出荷日:1日目

【特長】・上面3方向フラップ折込機構付き上下I貼り封かん機です。【用途】・一般的な封かん機でもう少し処...

詳細を確認
  • テープは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CT35
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CT35の仕様・寸法情報

消費電力(kW)
0.3
電源(V)
単相100
本体寸法(mm)奥行
820
本体寸法(mm)高さ
1500
本体寸法(mm)幅
1600
質量(g)
180000.0
トラスココード
397-5870
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CT35397-5870
-
積水 封緘機ワークメイト35
特長
上面3方向フラップ折込機構付き上下I貼り封かん機です。
用途
一般的な封かん機でもう少し処理能力が欲しい現場に。
商品スペック
仕様・規格
最小処理可能サイズ(幅×奥行×製函後高さ):200×200×100mm
電源(V):単相100
消費電力(kW):0.3
本体寸法(mm)幅:1600
本体寸法(mm)奥行:820
本体寸法(mm)高さ:1500
材質
-
質量・質量単位
180kg

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CT35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
926,253円
( 1,018,878円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面3方向フラップ折込機構付き上下I貼り封かん機です。
【用途】
・一般的な封かん機でもう少し処理能力が欲しい現場に。

ご注意

  • テープは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

封緘機ワークメイト35の型番CT35のページです。 型番CT35に関する仕様情報を記載しております。
封緘機ワークメイト35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
封緘機ワークメイト35
全自動製函機 ワークメイト23G
封緘機
コイル封函機
帯鉄封かん機
荷造機(帯鉄用)パーツ
メーカー積水化学工業積水化学工業積水樹脂立川ピン製作所トラスコ中山トラスコ中山
通常価格926,253円9,527,323円12,403円 -74,652円8,990円 -556円 -
通常出荷日1日目1日目10日目5日目1日目1日目〜
消費電力(kW)0.30.3----
電源(V)単相100三相200----
本体寸法(mm)奥行8201830----
本体寸法(mm)高さ15001630----
本体寸法(mm)幅1600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト