ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ヘルメットたれ CV-20【10個入り】

ヘルメットたれ CV-20 6300032960
通常単価(税別)
14,243
税込単価
15,667
通常出荷日:11日目

【特長】・通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードします・市販のほとんどのヘルメットに装...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300032960
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

6300032960の仕様・寸法情報

JANコード
4580646387520
トラスココード
450-6824
質量(g)
1000.0
材質1
11号帆布

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032960450-6824
4580646387520
グリーンクロス ヘルメットたれ CV-20
特長
通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードします。
市販のほとんどのヘルメットに装着できます。
用途
工場作業や簡易溶接作業に。
商品スペック
仕様・規格
長さ(cm):30
材質
11号帆布
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300032960
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,243
( 15,667 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードします
・市販のほとんどのヘルメットに装着できます
【用途】
・工場作業や簡易溶接作業に
【材質】
・11号帆布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメットたれ CV-20の型番6300032960のページです。 型番6300032960に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメットたれ CV-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメットたれ CV-20
Xacti AX-HM250 [CX-WE100/110専用 ヘルメットマウントアクセサリ]
ヘルメットカバー
安全ヘルメットステッカー
メッシュヘルメットカバー (色分ケ用)
ヘルバンド
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格14,24319,3433,3032651,3941,668
通常出荷日11日目11日目7日目〜1日目〜1日目1日目
JANコード45806463875204582570310384----
トラスココード450-6824509-3085----
質量(g)1000.045.000100.0001031.00020
材質111号帆布-ウレタンPVC樹脂(塩ビ)ナイロンネオプレンゴム特殊繊維

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト