ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

全身化学防護服"マイクロガード(R)1500"【10個入り】

全身化学防護服"マイクロガード(R)1500" MG1500-XXXL
通常単価(税別)
14,701
税込単価
16,171
通常出荷日:5日目

【特長】・優れた防じん性能を有します・帯電しにくい生地を使用し、通気性に優れています・フード・袖口・胴...

詳細を確認
  • 一回だけの使用を推奨しています。
  • サイズは海外規格のため寸法表を確認してください。
  • ヘルメット、マスク、手袋、靴は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

MG1500-XXXL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

MG1500-XXXLの仕様・寸法情報

JANコード
4959382783062
トラスココード
710-9973
質量(g)
1800.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
サイズ
3XL
適合身長(cm)
194~200
適合胸囲(cm)
124~132
胸囲(cm)
124~132
ホワイト
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MG1500-XXXL710-9973
4959382783062
シゲマツ 全身化学防護服(使い捨て式) マイクロガード1500 3XL (10着入)(78306)
特長
優れた防じん性能を有します。
帯電しにくい生地を使用し、通気性に優れています。
フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからでも開閉できます。
用途
石綿(アスベスト)取扱い作業
ダイオキシン類対策(レベル1)
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8115:2015規格タイプ5・6適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護用)
使い捨てタイプ
色:ホワイト
サイズ:3XL
適合身長(cm):194~200
適合胸囲(cm):124~132
胸囲(cm):124~132
材質
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
1.8kg

型番リスト

表示件数
型番
MG1500-XXXL
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,701
( 16,171 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた防じん性能を有します
・帯電しにくい生地を使用し、通気性に優れています
・フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです
・ファスナー部を防護するフラップ付きです
・ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからでも開閉できます
【用途】
・石綿(アスベスト)取扱い作業
・ダイオキシン類対策(レベル1)
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 一回だけの使用を推奨しています。
  • サイズは海外規格のため寸法表を確認してください。
  • ヘルメット、マスク、手袋、靴は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

全身化学防護服"マイクロガード(R)1500"の型番MG1500-XXXLのページです。 型番MG1500-XXXLに関する仕様情報を記載しております。
全身化学防護服"マイクロガード(R)1500"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全身化学防護服"マイクロガード(R)1500"
全身化学防護服"マイクロケム(R)4000"
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MG1500A M (10着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MG1500A 3XL (10着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MG1500A 2XL (10着入)
全身化学防護服(限定仕様)MC4000D M (1着入)
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格14,70111,02713,75914,70713,75920,469
通常出荷日5日目19日目5日目5日目5日目5日目
JANコード4959382783062495938278346849593827844104959382784458-4959382784519
トラスココード710-9973530-2910825-2472825-2470-825-2467
質量(g)1800.0700190019001900700
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレン生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレン-生地:共押出し特殊フィルム(ポリプロピレン)、多層特殊フィルム、スパンボンドのポリプロピレン
サイズ3XL3XL----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました