ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

全身化学防護服"マイクロケム(R)4000"

全身化学防護服"マイクロケム(R)4000" MC4000-XXXL
通常単価(税別)
11,027
税込単価
12,130
通常出荷日:19日目

【特長】・多様な化学物質に対して、優れた防護性能を有しています・二重ファスナー、二重袖です・フード、袖...

詳細を確認
  • 一回だけの使用を推奨しています。
  • サイズは海外規格のため寸法表を確認してください。
  • マスク、手袋、靴は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

MC4000-XXXL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC4000-XXXLの仕様・寸法情報

JANコード
4959382783468
トラスココード
530-2910
質量(g)
700
材質1
ポリプロピレン(PP)
材質2
多層特殊フィルム
サイズ
3XL
適合身長(cm)
194~200
適合胸囲(cm)
124~132
胸囲(cm)
124~132
グリーン

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MC4000-XXXL530-2910
4959382783468
シゲマツ 全身化学防護服 マイクロケム4000 3XL(78346)
特長
多様な化学物質に対して、優れた防護性能を有しています。
二重ファスナー、二重袖です。
フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途
化学物質取扱い作業。
毒劇物対策用。
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・5適合品(液体、スプレー、微粒子防護用)
使い捨てタイプ
色:グリーン
サイズ:3XL
適合身長(cm):194~200
適合胸囲(cm):124~132
胸囲(cm):124~132
材質
ポリプロピレン(PP)
多層特殊フィルム
質量・質量単位
700g

型番リスト

表示件数
型番
MC4000-XXXL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,027
( 12,130 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多様な化学物質に対して、優れた防護性能を有しています
・二重ファスナー、二重袖です
・フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです
・ファスナー部を防護するフラップ付きです
【用途】
・化学物質取扱い作業
・毒劇物対策用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
・多層特殊フィルム

ご注意

  • 一回だけの使用を推奨しています。
  • サイズは海外規格のため寸法表を確認してください。
  • マスク、手袋、靴は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

全身化学防護服"マイクロケム(R)4000"の型番MC4000-XXXLのページです。 型番MC4000-XXXLに関する仕様情報を記載しております。
全身化学防護服"マイクロケム(R)4000"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全身化学防護服"マイクロケム(R)4000"
全身化学防護服"マイクロガード(R)1500"
全身化学防護服(限定仕様)MC4000D M (1着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 XL (1着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 L (1着入)
シゲマツ 全身化学防護服(限定仕様)MC4000-122 M (1着入)
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格11,02714,70120,46912,33512,33512,335
通常出荷日19日目5日目5日目14日目14日目14日目
JANコード495938278346849593827830624959382784519495938286003949593828600224959382860015
トラスココード530-2910710-9973825-2467825-2464825-2461825-2462
質量(g)7001800.0700570570570
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)生地:共押出し特殊フィルム(ポリプロピレン)、多層特殊フィルム、スパンボンドのポリプロピレン生地:共押出し特殊フィルム(ポリプロピレン)、多層特殊フィルム、スパンボンドのポリプロピレン生地:共押出し特殊フィルム(ポリプロピレン)、多層特殊フィルム、スパンボンドのポリプロピレン生地:共押出し特殊フィルム(ポリプロピレン)、多層特殊フィルム、スパンボンドのポリプロピレン
材質2多層特殊フィルム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト