17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

三つ折りサポーターベルト

三つ折りサポーターベルト
通常単価(税別)
3,587円~3,754円
税込単価
3,946円~4,129円
通常出荷日:1日目

【特長】・三つ折りにしたことで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納でき便利です・インナークッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TMSB-L850-BK695-1096
4550414317356
TRUSCO 三つ折りサポーターベルト Lサイズ 850mm
特長
三つ折りにしたことで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納でき便利です。
インナークッション部分に発泡ウレタンが入っており、繰り返しの使用でも潰れにくくなっています。
腰に馴染みやすい設計となっており、道具袋をぶら下げても腰への負担が軽減されます。
用途
胴ベルト用サポーターベルト
商品スペック
仕様・規格
幅50mmの胴ベルトまで対応
Dリング3箇所付
幅(mm):120
長さ(mm):850
色:黒
適合ベルト幅(mm):50
サイズ:L
ベルト通し数:5
材質
本体:ナイロン
質量・質量単位
400g
TMSB-M750-BK695-1097
4550414317349
TRUSCO 三つ折りサポーターベルト Mサイズ 750mm
特長
三つ折りにしたことで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納でき便利です。
インナークッション部分に発泡ウレタンが入っており、繰り返しの使用でも潰れにくくなっています。
腰に馴染みやすい設計となっており、道具袋をぶら下げても腰への負担が軽減されます。
用途
胴ベルト用サポーターベルト
商品スペック
仕様・規格
幅50mmの胴ベルトまで対応
Dリング3箇所付
幅(mm):110
長さ(mm):750
色:黒
適合ベルト幅(mm):50
サイズ:M
ベルト通し数:5
材質
本体:ナイロン
質量・質量単位
300g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

サイズ

最小発注数量
4550414317356
695-1096
400.000
850
120
L
1個
4550414317349
695-1097
300.000
750
110
M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,754円
( 4,129円 )
1日目
3,587円
( 3,946円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三つ折りにしたことで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納でき便利です
・インナークッション部分に発泡ウレタンが入っており、繰り返しの使用でも潰れにくくなっています
・腰に馴染みやすい設計となっており、道具袋をぶら下げても腰への負担が軽減されます
【用途】
・胴ベルト用サポーターベルト
【材質】
・本体:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三つ折りサポーターベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三つ折りサポーターベルト
ワーキングサポーター(膝用)
ワーキングサポーター(腰用)
ワーキングサポーター(手首用)
ワーキングサポーター(足首用)
ワーキングサポーター(肘用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,587円-3,354円4,782円2,455円3,547円3,105円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
材質1本体:ナイロンナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコールナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコールナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコールナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコールナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール
適合ベルト幅(mm)50-----
ベルト通し数5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト