ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハーネス用ランヤードCR150F ダブルL5

通常単価(税別)
18,913円
税込単価
20,804円
通常出荷日:4日目

【特長】・両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)・軽量スチールフックL5フック・ランヤードのよじ...

詳細を確認
  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

A4CR150F-WL5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A4CR150F-WL5の仕様・寸法情報

JANコード
4975364268853
トラスココード
682-9930
質量(g)
1280
材質1
ストラップ:超高分子ポリエチレン
材質2
フック:スチール
色
黒/銀
長さ(mm)
1500
フック口開き(mm)構造物側
60
フックタイプ
L5(スチール)
ランヤード寸法長さ(mm)
1500
最大使用可能質量(kg)
130
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
A4CR150F-WL5682-9930
4975364268853
タジマ ハーネス用ランヤードCR150F ダブルL5
特長
両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)
軽量スチールフックL5フック
ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途
新規格対応ハーネス用ランヤード
商品スペック
仕様・規格
種類 :フルハーネス型用タイプ1
ロック装置:なし
使用可能質量:130kg 以下
製品重量:1280g
ショックアブソーバ 種別:第一種(4kN)
最大使用可能質量(kg):130
色:黒/銀
ランヤード寸法長さ(mm):150
フックタイプ:L5
フック口開き(mm)構造物側:60
長さ(mm):1500
ランヤード長(m):1.5(収納時約0.71m)
最大自由落下距離:2.3m
落下距離 100kg:4.1m / 130kg:4.5m
材質
ストラップ:超高分子ポリエチレン
フック:スチール
質量・質量単位
1280g

型番リスト

表示件数
型番
A4CR150F-WL5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,913円
( 20,804円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)
・軽量スチールフックL5フック
・ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック
・ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
・ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
【用途】
・新規格対応ハーネス用ランヤード
【材質】
・ストラップ:超高分子ポリエチレン
・フック:スチール

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハーネス用ランヤードCR150F ダブルL5の型番A4CR150F-WL5のページです。 型番A4CR150F-WL5に関する仕様情報を記載しております。
ハーネス用ランヤードCR150F ダブルL5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネス用ランヤードCR150F ダブルL5
ハーネス用ランヤードCR150F ダブルL8
ハーネス用胴ベルトヨウ兼用ランヤード A1VR150L-L8
フルハーネス用ランヤード ER150
ハーネス用ランヤード A1VR150L-WL8
胴ベルト型用リール式ランヤード VR150縦型L2
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格18,913円22,438円16,795円15,617円27,822円14,754円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497536426885349753642688464975364266842497536426141049753642668594975364266033
トラスココード682-9930683-1422338-5747168-0043338-5755244-3675
質量(g)12801160760.00096013901280
材質1ストラップ:超高分子ポリエチレンストラップ:超高分子ポリエチレンストラップ:ポリエステル/ケブラーフック:スチールストラップ:ポリエステル/ケブラーSAケース:ABS樹脂、ナイロン
材質2フック:スチールフック:アルミブラケット:スチールストラップ:ポリエステル+ベクトランブラケット:スチールロープ:ポリエステル+ケブラー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました