ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

フルハーネス"ハーネスZA/GS"(SEGハーネス・アルミ製バックル)

フルハーネス"ハーネスZA/GS"(SEGハーネス・アルミ製バックル) A4ZAL-BK
通常単価(税別)
23,792円
税込単価
26,171円
通常出荷日:19日目

【特長】・130kg対応ハーネス・体の動きを妨げないアクティブフィット構造・肩に食い込まない46mm幅...

詳細を確認
  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

A4ZAL-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A4ZAL-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4975364268990
トラスココード
685-3186
質量(g)
1150
色
黒
サイズ
L
ベルト幅(mm)
46
腿バックル
アルミ製ワンタッチ
最大使用可能質量(kg)
130
胸ベルト幅(mm)
26
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
A4ZAL-BK685-3186
4975364268990
タジマ フルハーネス ハーネスZA Lサイズ クロ 130kg用
特長
130kg対応ハーネス
体の動きを妨げないアクティブフィット構造
肩に食い込まない46mm幅広ベルト
ベルトズレを防止するシリコンストッパー付
ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
ハーネス用フックハンガー付
スチール製ワンタッチ式腿バックル
スチール製肩バックル
用途
新規格対応ハーネス
商品スペック
仕様・規格
種類:フルハーネス型
使用可能質量:130kg以下
130kg対応ハーネスには、130kg対応のハーネス用ランヤードをご使用ください
サイズ:L
色:黒
ベルト幅(mm):46
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):26
腿バックル:アルミ製ワンタッチ
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
材質
-
質量・質量単位
1150g

型番リスト

表示件数
型番
A4ZAL-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,792円
( 26,171円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・130kg対応ハーネス
・体の動きを妨げないアクティブフィット構造
・肩に食い込まない46mm幅広ベルト
・ベルトズレを防止するシリコンストッパー付
・ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
・ハーネス用フックハンガー付
・スチール製ワンタッチ式腿バックル
・スチール製肩バックル
・新規格対応ハーネス
・フルハーネス本体のみ

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス"ハーネスZA/GS"(SEGハーネス・アルミ製バックル)の型番A4ZAL-BKのページです。 型番A4ZAL-BKに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス"ハーネスZA/GS"(SEGハーネス・アルミ製バックル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス"ハーネスZA/GS"(SEGハーネス・アルミ製バックル)
ハーネスGSシリーズ
フルハーネス"ハーネスZS"(SEGハーネス・スチール製バックル)
フルハーネス ハーネスGS
セフハーネスS フリーサイズ
ハオルハーネスHS
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格23,792円10,874円 -16,429円 -13,619円18,913円16,780円
通常出荷日19日目1日目〜1日目〜1日目4日目19日目
JANコード4975364268990--497536426649149753642688084975364268983
トラスココード685-3186--244-3659683-1423685-3187
質量(g)1150--108013501350
色黒---黒黒
サイズL--Lフリーフリー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました