ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セフハーネスB フリーサイズ

セフハーネスB フリーサイズ A4SFBF-BK
通常単価(税別)
12,308円
税込単価
13,539円
通常出荷日:4日目

【特長】・お求めやすいシンプルなベーシックモデルです。・2カ所のセフで道具を着脱できる胸2箇所のセフホ...

詳細を確認
  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

A4SFBF-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A4SFBF-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4975364268815
トラスココード
683-1416
質量(g)
1050
材質1
ベルト:ポリエステル
材質2
肩バックル:スチール
色
黒
サイズ
フリー
ベルト幅(mm)
41
腿バックル
スチール製パススルー
最大使用可能質量(kg)
130
胸ベルト幅(mm)
26
背部ベルト型
X型
腿ベルト型
V型
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
A4SFBF-BK683-1416
4975364268815
タジマ セフハーネスB フリーサイズ 黒
特長
お求めやすいシンプルなベーシックモデルです。
2カ所のセフで道具を着脱できる胸2箇所のセフホルダーを装備しています。
セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリです。
フリーサイズ。
調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします
使用可能質量:130kg以下
用途
新規格対応SEGハーネス
商品スペック
仕様・規格
サイズ:フリー
色:黒
ベルト幅(mm):41
最大使用可能質量(kg):130
腿バックル:スチール製パススルー
材質
ベルト:ポリエステル
肩バックル:スチール
質量・質量単位
1.05kg

型番リスト

表示件数
型番
A4SFBF-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,308円
( 13,539円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お求めやすいシンプルなベーシックモデルです。
・2カ所のセフで道具を着脱できる胸2箇所のセフホルダーを装備しています。
・セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリです。
・フリーサイズ。
・調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします
・使用可能質量:130kg以下
【用途】
・新規格対応SEGハーネス
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・肩バックル:スチール

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフハーネスB フリーサイズの型番A4SFBF-BKのページです。 型番A4SFBF-BKに関する仕様情報を記載しております。
セフハーネスB フリーサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフハーネスB フリーサイズ
セフハーネスS フリーサイズ
セフハーネスB 蛇腹L4ダブル
セフハーネスB 平ロープL4ダブル
フルハーネス ハーネスGS
フルハーネス"ハオル"(フルハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード2本)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格12,308円18,913円23,250円20,539円13,619円40,261円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
JANコード49753642688154975364268808497536426886049753642688774975364266491-
トラスココード683-1416683-1423682-9923682-9933244-3659-
質量(g)105013502060.02000.01080-
材質1ベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルアルミ
材質2肩バックル:スチール肩バックル:スチールバックル:スチールバックル:スチール腿バックル:スチール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました