ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハオルハーネス

ハオルハーネス A4HAF-BK
通常単価(税別)
24,064円
税込単価
26,470円
通常出荷日:4日目

【特長】・130kg対応ハーネス・快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル・腰道具を...

詳細を確認
  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

A4HAF-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A4HAF-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4975364268976
トラスココード
682-9939
質量(g)
1250
色
黒
サイズ
フリー
ベルト幅(mm)
41
腿バックル
ワンタッチ
最大使用可能質量(kg)
130
胸ベルト幅(mm)
26
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
A4HAF-BK682-9939
4975364268976
タジマ ハオルハーネスHA フリーサイズ クロ 130kg用
特長
130kg対応ハーネス
快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル
腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。
ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません
軽い、本体重量1000g(付属パッド重量250g)
フリーサイズ
調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします
形が崩れず脱ぎ着しやすい肩・背中パッド/腿パッドを標準装備
腿バックルは着脱が容易な軽量アルミ製腿ワンタッチバックルです。
用途
新規格対応SEGハーネス
商品スペック
仕様・規格
種類:フルハーネス型
使用可能質量:130kg以下
サイズ:フリー
色:黒
ベルト幅(mm):41
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):26
腿バックル:ワンタッチ
材質
-
質量・質量単位
1.25kg

型番リスト

表示件数
型番
A4HAF-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,064円
( 26,470円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・130kg対応ハーネス
・快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル
・腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。
・ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません
・軽い、本体重量1000g(付属パッド重量250g)
・フリーサイズ
・調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします
・形が崩れず脱ぎ着しやすい肩・背中パッド/腿パッドを標準装備
・腿バックルは着脱が容易な軽量アルミ製腿ワンタッチバックルです。
【用途】
・新規格対応SEGハーネス

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハオルハーネスの型番A4HAF-BKのページです。 型番A4HAF-BKに関する仕様情報を記載しております。
ハオルハーネスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハオルハーネス
ハオルハーネスHS 黒(AHSF-BK)
ハオルハーネスHS
フルハーネス"ハオル"(フルハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード2本)
セフハーネスB 平ロープL4ダブル
セフハーネスB 蛇腹L4ダブル
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格24,064円17,257円16,780円40,261円 -20,539円23,250円
通常出荷日4日目1日目19日目1日目4日目4日目
JANコード497536426897649753642674124975364268983-49753642688774975364268860
トラスココード682-9939524-5377685-3187-682-9933682-9923
質量(g)125013501350-2000.02060.0
色黒-黒-黒黒
サイズフリーフリーサイズフリーフリーサイズフリーフリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました