ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハーネス用ランヤード ダブルVR150L 130kg用

ハーネス用ランヤード ダブルVR150L 130kg用 A1VR150L-WL5
通常単価(税別)
25,148円
税込単価
27,663円
通常出荷日:4日目

【特長】・業界トップクラスの軽さを実現しました。・落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リールです。...

詳細を確認
  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

A1VR150L-WL5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A1VR150L-WL5の仕様・寸法情報

JANコード
4975364269362
トラスココード
682-9917
質量(g)
1650.0
色
黒/銀
フック口開き(mm)構造物側
60
フック口開き(mm)人体側
12
フックタイプ
L5
ランヤード寸法長さ(mm)
1500
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード長さ(mm)収縮時
700
(フルハーネス併用時)落下距離(m)
4.1
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
A1VR150L-WL5682-9917
4975364269362
タジマ ハーネス用ランヤードVR150L ダブルL5
特長
業界トップクラスの軽さを実現しました。
落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リールです。
従来品と比較し、約20%の軽量化を実現した軽量スチールフックL5です。
ランヤード上分岐タイプなので、腰袋にロープが掛かりにくいです。
本体重量30%軽量化しています。(当社比)
高耐久布製カバー、軽量アルミ製カラビナを採用しています。
フックが回転するより戻し付です。
邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器です。
用途
新規格対応ランヤード
商品スペック
仕様・規格
種類:フルハーネス型用タイプ1
ロック機構:あり
ショックアブソーバ種別:第一種(4kN)
使用可能質量:100kg以下
タイプ:ダブル
最大使用可能質量(kg):100
色:黒/銀
ランヤード寸法長さ(mm):1500
ランヤード長さ(mm)収縮時:700
(フルハーネス併用時)落下距離(m):4.1
フックタイプ:L5
フック口開き(mm)人体側:12
フック口開き(mm)構造物側:60
最大自由落下距離(m):2.3
材質
-
質量・質量単位
1.65kg

型番リスト

表示件数
型番
A1VR150L-WL5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,148円
( 27,663円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界トップクラスの軽さを実現しました。
・落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リールです。
・従来品と比較し、約20%の軽量化を実現した軽量スチールフックL5です。
・ランヤード上分岐タイプなので、腰袋にロープが掛かりにくいです。
・本体重量30%軽量化しています。(当社比)
・高耐久布製カバー、軽量アルミ製カラビナを採用しています。
・フックが回転するより戻し付です。
・邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器です。
【用途】
・新規格対応ランヤード

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハーネス用ランヤード ダブルVR150L 130kg用の型番A1VR150L-WL5のページです。 型番A1VR150L-WL5に関する仕様情報を記載しております。
ハーネス用ランヤード ダブルVR150L 130kg用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネス用ランヤード ダブルVR150L 130kg用
兼用ランヤードVR150L シングルL5
ハーネス用ランヤードCR150F ダブルL8
ハーネス用胴ベルトヨウ兼用ランヤード A1VR150L-L8
ハーネス用ランヤードCR150F ダブルL5
補助ロープ(蛇腹)HJR-L1BK
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格25,148円16,155円22,438円16,795円18,913円8,656円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
JANコード497536426936249753642693484975364268846497536426684249753642688534975364266392
トラスココード682-9917682-9916683-1422338-5747682-9930244-3671
質量(g)1650.0890.0001160760.0001280620.000
色黒/銀黒/銀黒/銀黒/銀黒/銀-
フック口開き(mm)構造物側606063506055
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました