17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ハーネス用ランヤード ダブル130kg用

ハーネス用ランヤード ダブル130kg用
通常単価(税別)
25,148円~30,576円
税込単価
27,663円~33,634円
通常出荷日:4日目

【特長】・130kg対応ランヤード・新規格対応ハーネス用ランヤード

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
A4KR150F-WL5682-9932
4975364269058
タジマ ハーネスヨウランヤードKR150F ダブルL5 130kg用
特長
130kg対応ランヤード
ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
驚くほど小さい直径55mmの超小型リール
背中固定で手元が軽い
ロープの分岐が上側にあるため腰袋にランヤードが干渉しない
軽量スチールフックL5 ※従来品と比較し約20%の軽量化を実現
用途
新規格対応ハーネス用ランヤード
商品スペック
仕様・規格
種類 :フルハーネス型タイプ1
ロック機構:なし
ショックアブソーバ種別:第一種(4kN)
使用可能質量:130kg以下
タイプ:ダブル
最大使用可能質量(kg):130
色:黒/銀
ランヤード寸法長さ(mm):1500
ランヤード長さ(mm)収縮時:540
ランヤード長さ(mm)伸長時:1500
フックタイプ:L5
フック口開き(mm)人体側:14
フック口開き(mm)構造物側:60
落下距離(m):4.5
材質
-
質量・質量単位
1.48kg
A4KR150F-WL8682-9938
4975364269034
タジマ ハーネスヨウランヤードKR150F ダブルL8 130kg用
特長
ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくいです。
ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構です。
直径55mmの超小型リールです。
アジャストストッパー付で、ランヤードを好みの長さに固定できます。
軽量アルミ鍛造フック(L8)です。
130kg対応ランヤードです。
用途
新規格対応ハーネス用ランヤード
商品スペック
仕様・規格
種類 :フルハーネス型タイプ1
ロック機構:なし
ショックアブソーバ種別:第一種(4kN)
使用可能質量:130kg以下
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
タイプ:ダブル
最大使用可能質量(kg):130
色:黒/銀
ランヤード寸法長さ(mm):1500
ランヤード長さ(mm)収縮時:540
(フルハーネス併用時)落下距離(m):4.5
フックタイプ:L8(アルミ鍛造)
フック口開き(mm)人体側:14
フック口開き(mm)構造物側:63
ランヤード長(m):1.5(収納時約0.54m)
最大自由落下距離(m):2.3
材質
アルミ鍛造フック
質量・質量単位
1.23kg
A4VR150L-WL5682-9928
4975364269379
タジマ ハーネス用ランヤードVR150L ダブルL5 130kg用
特長
130kg対応ランヤード
業界トップクラスの軽さを実現
落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール
軽量スチールフックL5 ※従来品と比較し約20%の軽量化を実現
邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器
本体重量30%軽量化(当社比)
高耐久布製カバー採用
フックが回転するより戻し付
用途
新規格対応ハーネス用ランヤード
商品スペック
仕様・規格
種類 :フルハーネス型タイプ1
ロック機構:あり
使用可能質量:130kg 以下
ショックアブソーバ 種別:第一種(4kN)
タイプ:ダブル
最大使用可能質量(kg):130
色:黒/銀
ランヤード寸法長さ(mm):1500
ランヤード長さ(mm)収縮時:700
(フルハーネス併用時)落下距離(m):4.5
フックタイプ:L5
フック口開き(mm)人体側:12
フック口開き(mm)構造物側:60
最大自由落下距離(m):2.3
材質
-
質量・質量単位
1.65kg
A4VR150L-WL8682-9920
4975364269072
タジマ ハーネス用ランヤードVR150L ダブルL8 130kg用
特長
130kg対応ランヤード
業界トップクラスの軽さを実現
落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール
軽さに優れたアルミゲートを採用した最軽量アルミ鍛造フック
邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器
本体重量30%軽量化(当社比)
高耐久布製カバー採用
フックが回転するより戻し付
用途
新規格対応ハーネス用ランヤード
商品スペック
仕様・規格
種類:フルハーネス型用 タイプ1
ロック機構:あり
ショックアブソーバ種別:第一種(4kN)
使用可能質量:130kg以下
ランヤード長:1.5m(収納時約0.54m)
タイプ:ダブル
最大使用可能質量(kg):130
色:黒/銀
ランヤード寸法長さ(mm):1500
ランヤード長さ(mm)収縮時:540
ランヤード長さ(mm)伸長時:1500
(フルハーネス併用時)落下距離(m):4.5
(胴ベルト併用時)落下距離(m):4.5
フックタイプ:L8
フック口開き(mm)人体側:14
フック口開き(mm)構造物側:63
最大自由落下距離(m):2.3
落下距離(m):4.5
材質
-
質量・質量単位
1.39kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

フック口開き(mm)構造物側

フック口開き(mm)人体側

フックタイプ

ランヤード長さ(mm)収縮時

ランヤード長さ(mm)伸長時

(フルハーネス併用時)落下距離(m)

(胴ベルト併用時)落下距離(m)

最小発注数量
4975364269058
682-9932
1480
-
60
14
L5
540
1500
-
-
1個
4975364269034
682-9938
1230
アルミ鍛造フック
63
14
L8(アルミ鍛造)
540
-
4.5
-
1個
4975364269379
682-9928
1650.0
-
60
12
L5
700
-
4.5
-
1個
4975364269072
682-9920
1390
-
63
14
L8
540
1500
4.5
4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,148円
( 27,663円 )
4日目
28,678円
( 31,546円 )
4日目
26,782円
( 29,460円 )
4日目
30,576円
( 33,634円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・130kg対応ランヤード
・新規格対応ハーネス用ランヤード

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハーネス用ランヤード ダブル130kg用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネス用ランヤード ダブル130kg用
ハーネス用ランヤード ダブルVR150L 130kg用
兼用ランヤード シングル130kg用
ハーネス用ランヤードCR150F ダブルL8
ハーネス用ランヤードCR150F ダブルL5
ハーネス用胴ベルトヨウ兼用ランヤード A1VR150L-L8
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格25,148円-25,148円16,969円 -22,438円18,913円16,795円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
色黒/銀黒/銀黒/銀黒/銀黒/銀黒/銀
ランヤード寸法長さ(mm)150015001500150015001500
最大使用可能質量(kg)130100130130130100

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト