17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

兼用ランヤード シングル130kg用

通常単価(税別)
18,17120,799
税込単価
19,98822,879
通常出荷日:4日目

【特長】・130kg対応ランヤード・新規格対応ランヤード

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
A4KR150FA-L5682-9944
4975364269041
タジマ 兼用ランヤードKR150FA シングルL5 130kg用
特長
130kg対応ランヤード
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量スチールフックL5 ※従来品と比較し約20%の軽量化を実現
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途
新規格対応ランヤード
商品スペック
仕様・規格
種類:フルハーネス型 / 胴ベルト型 兼用
ロック装置:なし
ショックアブソーバ種別:第一種(4kN)
使用可能質量:130kg以下
タジマ胴ベルト型ランヤードとの併用が可能 ※小径A環2丁掛け用を使用
2丁掛けに関しては関連資料の【2丁掛けについて】をご確認ください
タイプ:シングル
最大使用可能質量(kg):130
色:黒/銀
ランヤード寸法長さ(mm):1500
ランヤード長さ(mm)収縮時:540
ランヤード長さ(mm)伸長時:1500
フックタイプ:L5
フック口開き(mm)人体側:14
フック口開き(mm)構造物側:60
最大自由落下距離(m):2.3
落下距離(m):4.5
材質
-
質量・質量単位
720g
A4KR150FA-L8682-9940
4975364269027
タジマ 兼用ランヤードKR150FA シングルL8 130kg用
特長
ハーネス・胴ベルト用兼用ランヤード巻取式シングルL8フックです。
フリー/オートストップ切替機構です。
アジャストストッパーで、ランヤードを好みの長さに固定できます。
超軽量アルミ鍛造フックです。
130kg対応ランヤード
用途
新規格対応ランヤード
商品スペック
仕様・規格
種類:フルハーネス型 / 胴ベルト型 兼用
ロック機構:なし
ショックアブソーバ種別:第一種(4kN)
使用可能質量:130kg以下
タジマ胴ベルト型ランヤードとの併用が可能 ※小径A環2丁掛け用を使用
2丁掛けに関しては関連資料の【2丁掛けについて】をご確認ください
タイプ:シングル
最大使用可能質量(kg):130
色:黒/銀
ランヤード寸法長さ(mm):1500
ランヤード長さ(mm)収縮時:540
フックタイプ:L8(アルミ鍛造)
フック口開き(mm)人体側:14
フック口開き(mm)構造物側:63
(フルハーネス併用時)最大自由落下距離(m):2.3
(胴ベルト併用時)最大自由落下距離(m):1.8
落下距離(m):4.5
材質
アルミ鍛造フック
質量・質量単位
590g
A4VR150L-L5682-9937
4975364269355
タジマ 兼用ランヤードVR150L シングルL5 130kg用
特長
高所作業・低所作業どちらでも使える兼用ランヤードです。
落下距離を最短に抑えるロック装置付巻取リールです。
邪魔にならない小型巻取器(本体重量、メーカー比30%軽量化)です。
従来品と比較し、約20%の軽量化を実現した軽量スチールフックL5です。
高耐久布製カバー、軽量アルミ製カラビナを採用しています。
フックが回転するより戻し付です。
130kg対応ランヤードです。
用途
新規格対応ランヤード
商品スペック
仕様・規格
種類:フルハーネス型 / 胴ベルト型 兼用
ロック機構:あり
ショックアブソーバ種別:第一種(4kN)
使用可能質量:130kg以下
タジマ胴ベルト型ランヤードとの併用が可能 ※小径A環2丁掛け用を使用
2丁掛けに関しては関連資料の【2丁掛けについて】をご確認ください
タイプ:シングル
最大使用可能質量(kg):130
色:黒/銀
ランヤード寸法長さ(mm):1500
ランヤード長さ(mm)収縮時:700
フックタイプ:L5(軽量スチール)
フック口開き(mm)人体側:12
フック口開き(mm)構造物側:60
(フルハーネス併用時)最大自由落下距離(m):2.3
(胴ベルト併用時)最大自由落下距離(m):1.8
落下距離(m):4.5
材質
-
質量・質量単位
890g
A4VR150L-L8682-9927
4975364269065
タジマ 兼用ランヤードVR150L シングルL8 130kg用
特長
130kg対応ランヤード
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード
落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール
業界トップクラスの軽量化を実現
総重量わずか760g
邪魔にならない小型巻取器
本体重量30%軽量化(当社比)
軽さに優れたアルミゲートを採用した最軽量アルミ鍛造フック
用途
新規格対応ハーネス用ランヤード
商品スペック
仕様・規格
種類:フルハーネス型 / 胴ベルト型 兼用
ロック機構:あり
ショックアブソーバ種別:第一種(4kN)
使用可能質量:130kg以下
タジマ胴ベルト型ランヤードとの併用が可能 ※小径A環2丁掛け用を使用
2丁掛けに関しては関連資料の【2丁掛けについて】をご確認ください
タイプ:シングル
最大使用可能質量(kg):130
色:黒/銀
ランヤード寸法長さ(mm):1500
ランヤード長さ(mm)収縮時:700
フックタイプ:L8(超軽量アルミ鍛造/より戻し)
フック口開き(mm)人体側:14
フック口開き(mm)構造物側:63
最大自由落下距離(m):2.3
落下距離(m):4.5
材質
-
質量・質量単位
760g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

フック口開き(mm)構造物側

フック口開き(mm)人体側

フックタイプ

ランヤード長さ(mm)収縮時

ランヤード長さ(mm)伸長時

最小発注数量
4975364269041
682-9944
720.000
-
60
14
L5
540
1500
1個
4975364269027
682-9940
590.000
アルミ鍛造フック
63
14
L8(アルミ鍛造)
540
-
1個
4975364269355
682-9937
890.000
-
60
12
L5(軽量スチール)
700
-
1個
4975364269065
682-9927
760.000
-
63
14
L8(超軽量アルミ鍛造/より戻し)
700
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,171
( 19,988 )
4日目
19,894
( 21,883 )
4日目
19,094
( 21,003 )
4日目
20,799
( 22,879 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・130kg対応ランヤード
・新規格対応ランヤード

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

兼用ランヤード シングル130kg用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
兼用ランヤード シングル130kg用
ハーネス用ランヤード ダブル130kg用
ハーネス用ランヤード ダブルVR150L 130kg用
兼用ランヤードVR150L シングルL5
兼用ランヤードCR150F
ハーネス用胴ベルトヨウ兼用ランヤード A1VR150L-L8
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格18,171-26,827 -26,82717,24611,418 -17,973
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
黒/銀黒/銀黒/銀黒/銀黒/銀黒/銀
ランヤード寸法長さ(mm)15001500150015001501500
最大使用可能質量(kg)130130100100130100

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト