17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

セフハーネスA フリーサイズ

セフハーネスA フリーサイズ
通常単価(税別)
27,866円
税込単価
30,653円
通常出荷日:4日目

【特長】・頑丈金属セフ+軽量アルミバックルを採用したアドバンスモデルです。・4カ所のセフで道具を着脱で...

詳細を確認
  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
A4SFAF-BK682-9943
4975364268761
タジマ セフハーネスA フリーサイズ 黒
特長
頑丈金属セフ+軽量アルミバックルを採用したアドバンスモデルです。
4カ所のセフで道具を着脱できる胸と腰、各2箇所のセフホルダーを装備しています。
セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリです。
調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします
使用可能質量:130kg以下
腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途
新規格対応SEGハーネス
商品スペック
仕様・規格
サイズ:フリー
色:黒
ベルト幅(mm):41
最大使用可能質量(kg):130
腿バックル:アルミ製ワンタッチ
材質
ベルト:ポリエステル
肩バックル:アルミ
質量・質量単位
1.34kg
A4SFAF-RE682-9913
4975364268778
タジマ セフハーネスA フリーサイズ 赤
特長
頑丈金属セフ+軽量アルミバックルを採用したアドバンスモデルです。
4カ所のセフで道具を着脱できる胸と腰、各2箇所のセフホルダーを装備しています。
セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリです。
調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします
使用可能質量:130kg以下
腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途
新規格対応SEGハーネス
商品スペック
仕様・規格
サイズ:フリー
色:赤
ベルト幅(mm):41
最大使用可能質量(kg):130
腿バックル:アルミ製ワンタッチ
材質
ベルト:ポリエステル
肩バックル:アルミ
質量・質量単位
1.34kg
A4SFAF-SI682-9941
4975364268785
タジマ セフハーネスA フリーサイズ 銀
特長
頑丈金属セフ+軽量アルミバックルを採用したアドバンスモデルです。
4カ所のセフで道具を着脱できる胸と腰、各2箇所のセフホルダーを装備しています。
セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリです。
調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします
使用可能質量:130kg以下
腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途
新規格対応SEGハーネス
商品スペック
仕様・規格
サイズ:フリー
色:銀
ベルト幅(mm):41
最大使用可能質量(kg):130
腿バックル:アルミ製ワンタッチ
材質
ベルト:ポリエステル
肩バックル:アルミ
質量・質量単位
1.34kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

胸ベルト幅(mm)

背部ベルト型

腿ベルト型

最小発注数量
4975364268761
682-9943
黒
26
X型
V型
1個
4975364268778
682-9913
赤
-
-
-
1個
4975364268785
682-9941
銀
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,866円
( 30,653円 )
4日目
27,866円
( 30,653円 )
4日目
27,866円
( 30,653円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈金属セフ+軽量アルミバックルを採用したアドバンスモデルです。
・4カ所のセフで道具を着脱できる胸と腰、各2箇所のセフホルダーを装備しています。
・セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリです。
・調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします
・腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
【用途】
・新規格対応SEGハーネス
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・肩バックル:アルミ

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフハーネスA フリーサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフハーネスA フリーサイズ
セフハーネスS フリーサイズ
セフハーネスB フリーサイズ
セフハーネスB 蛇腹L4ダブル
セフハーネスB 平ロープL4ダブル
フルハーネス ハーネスGS
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格27,866円18,913円12,308円23,250円20,539円13,619円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
質量(g)1340.0135010502060.02000.01080
材質1ベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステル
材質2肩バックル:アルミ肩バックル:スチール肩バックル:スチールバックル:スチールバックル:スチール腿バックル:スチール
サイズフリーフリーフリーフリーフリーL
ベルト幅(mm)414141414146
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト