ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

脚絆 メッシュ(ゴールドライン)【2個入り】

通常単価(税別)
1,297円
税込単価
1,427円
通常出荷日:1日目

【特長】・通気性の良いメッシュタイプの脚絆です・脚絆のフチを金色にすることで目立つ仕様になっています【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TKMG-L664-3116
4550414311217
TRUSCO 脚絆 メッシュ (ゴールドライン)Lサイズ
特長
通気性の良いメッシュタイプの脚絆です。
脚絆のフチを金色にすることで目立つ仕様になっています。
用途
ズボンの裾の巻き込み防止。
商品スペック
仕様・規格
マジックテープ式
色:黒
サイズ:L
丈(cm):19
ふくらはぎ周り(cm):41.5
足首周り(cm):32
材質
ビニール加工メッシュ
質量・質量単位
55g
TKMG-LL664-3115
4550414311224
TRUSCO 脚絆 メッシュ (ゴールドライン)LLサイズ
特長
通気性の良いメッシュタイプの脚絆です。
脚絆のフチを金色にすることで目立つ仕様になっています。
用途
ズボンの裾の巻き込み防止。
商品スペック
仕様・規格
マジックテープ式
色:黒
サイズ:LL
丈(cm):19
ふくらはぎ周り(cm):44
足首周り(cm):34.5
材質
ビニール加工メッシュ
質量・質量単位
60g
TKMG-M664-3114
4550414311200
TRUSCO 脚絆 メッシュ (ゴールドライン)Mサイズ
特長
通気性の良いメッシュタイプの脚絆です。
脚絆のフチを金色にすることで目立つ仕様になっています。
用途
ズボンの裾の巻き込み防止。
商品スペック
仕様・規格
マジックテープ式
色:黒
サイズ:M
丈(cm):19
ふくらはぎ周り(cm):39
足首周り(cm):30
材質
ビニール加工メッシュ
質量・質量単位
50g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ

最小発注数量
4550414311217
664-3116
55.000
L
1パック

2個入り

4550414311224
664-3115
60.000
LL
1パック

2個入り

4550414311200
664-3114
50.000
M
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297円
( 1,427円 )
1日目
1,297円
( 1,427円 )
1日目
1,297円
( 1,427円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性の良いメッシュタイプの脚絆です
・脚絆のフチを金色にすることで目立つ仕様になっています
【用途】
・ズボンの裾の巻き込み防止
【材質】
・ビニール加工メッシュ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚絆 メッシュ(ゴールドライン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚絆 メッシュ(ゴールドライン)
足カバー(ファスナー付)
足カバー(透湿素材) ロング
足カバー ロング
TRUSCO 足カバー ショート
足カバー(透湿素材) ショート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,297円1,428円1,276円 -1,088円1,014円1,286円
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
色黒ブルー-オレンジ--
材質1ビニール加工メッシュナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト