17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

胴長靴ウェダーチェスト 80233

胴長靴ウェダーチェスト 80233
通常単価(税別)
11,813円
税込単価
12,994円
通常出荷日:11日目

【特長】・畑での作業や、水産加工の現場で欠かせない胴付き長靴。・水の侵入をしっかり防ぎ、効果的な作業を...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1123785001L408-1131
4970520581074
グリーンクロス 胴長靴ウェダーチェスト L 80233-L
特長
畑での作業や、水産加工の現場で欠かせない胴付き長靴。
水の侵入をしっかり防ぎ、効果的な作業をサポートします。
レジャーやフィッシング、潮干狩りなどにも使用できます。
作業のしやすさを確保するために表地にナイロン素材を使用し、表面を塩化ビニル樹脂でラミネートした製品です。
チェストタイプ(胸まで)になります。
靴底部にフェルトを貼り付け、釣りの使用時はスベり止め効果があります。
用途
畑作業、現場、水産工場、釣りなどの防水に。
商品スペック
仕様・規格
寸法(cm):25.5-26.0
サイズ:L
材質
ナイロン
質量・質量単位
2.2kg
1123785001LL408-1127
4970520581081
グリーンクロス 胴長靴ウェダーチェスト LL 80233-LL
特長
畑での作業や、水産加工の現場で欠かせない胴付き長靴。
水の侵入をしっかり防ぎ、効果的な作業をサポートします。
レジャーやフィッシング、潮干狩りなどにも使用できます。
作業のしやすさを確保するために表地にナイロン素材を使用し、表面を塩化ビニル樹脂でラミネートした製品です。
チェストタイプ(胸まで)になります。
靴底部にフェルトを貼り付け、釣りの使用時はスベり止め効果があります。
用途
畑作業、現場、水産工場、釣りなどの防水に。
商品スペック
仕様・規格
寸法(cm):26.5-27.0
サイズ:LL
材質
ナイロン
質量・質量単位
2.2kg
1123785001M408-1123
4970520581067
グリーンクロス 胴長靴ウェダーチェスト M 80233-M
特長
畑での作業や、水産加工の現場で欠かせない胴付き長靴。
水の侵入をしっかり防ぎ、効果的な作業をサポートします。
レジャーやフィッシング、潮干狩りなどにも使用できます。
作業のしやすさを確保するために表地にナイロン素材を使用し、表面を塩化ビニル樹脂でラミネートした製品です。
チェストタイプ(胸まで)になります。
靴底部にフェルトを貼り付け、釣りの使用時はスベり止め効果があります。
用途
畑作業、現場、水産工場、釣りなどの防水に。
商品スペック
仕様・規格
寸法(cm):24.5-25.0
サイズ:M
材質
ナイロン
質量・質量単位
2.2kg
1123785001XL408-1128
4970520002968
グリーンクロス 胴長靴ウェダーチェスト XL 80233-XL
特長
畑での作業や、水産加工の現場で欠かせない胴付き長靴。
水の侵入をしっかり防ぎ、効果的な作業をサポートします。
レジャーやフィッシング、潮干狩りなどにも使用できます。
作業のしやすさを確保するために表地にナイロン素材を使用し、表面を塩化ビニル樹脂でラミネートした製品です。
チェストタイプ(胸まで)になります。
靴底部にフェルトを貼り付け、釣りの使用時はスベり止め効果があります。
用途
畑作業、現場、水産工場、釣りなどの防水に。
商品スペック
仕様・規格
寸法(cm):27.5-28.0
サイズ:XL
材質
ナイロン
質量・質量単位
2.2kg

型番リスト

表示件数

寸法(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
25.5-26.0
4970520581074
408-1131
1個
26.5-27.0
4970520581081
408-1127
1個
24.5-25.0
4970520581067
408-1123
1個
27.5-28.0
4970520002968
408-1128
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,813円
( 12,994円 )
11日目
11,813円
( 12,994円 )
11日目
11,813円
( 12,994円 )
11日目
11,813円
( 12,994円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・畑での作業や、水産加工の現場で欠かせない胴付き長靴。
・水の侵入をしっかり防ぎ、効果的な作業をサポートします。
・レジャーやフィッシング、潮干狩りなどにも使用できます。
・作業のしやすさを確保するために表地にナイロン素材を使用し、表面を塩化ビニル樹脂でラミネートした製品です。
・チェストタイプ(胸まで)になります。
・靴底部にフェルトを貼り付け、釣りの使用時はスベり止め効果があります。
【用途】
・畑作業、現場、水産工場、釣りなどの防水に。
【材質】
・ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴長靴ウェダーチェスト 80233のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴長靴ウェダーチェスト 80233
PVC胴付長靴 80300
胴付水中長靴 鋼鉄製先芯・耐踏抜き鉄板入・胴ベルト付属
胴付水中長靴 ND010
ナイロン胴付水中長靴(鉄芯・鉄板入り)
IVラックス胴付ズボン長
メーカーグリーンクロスグリーンクロス富士手袋シバタ工業富士手袋シバタ工業
通常価格11,813円8,379円7,596円26,542円 -7,740円22,283円
通常出荷日11日目11日目1日目〜1日目1日目9日目〜
質量(g)2200.02400.0----
材質1ナイロンポリ塩化ビニル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト