ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

折りたたみリラックスフットバス

折りたたみリラックスフットバス 6300021219
通常単価(税別)
11,752円
税込単価
12,927円
通常出荷日:8日目

【特長】・すっきり折りたためる、ご家庭で簡単に「あったか足湯」が楽しめるヒーター付のバブルフットバスで...

詳細を確認
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
  • 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021219
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300021219の仕様・寸法情報

JANコード
4949176160858
質量(g)
2000.0
トラスココード
367-1002
材質1
本体・カバー:PP
材質2
折りたたみ部:TPR
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021219367-1002
4949176160858
グリーンクロス 折りたたみリラックスフットバス
特長
すっきり折りたためる、ご家庭で簡単に「あったか足湯」が楽しめるヒーター付のバブルフットバスです。
加湿機能で冷えやすい足先もポカポカ、ヒーターがあったかさをキープします(最高温度43度)。
バブル機能で細かなバブルが足裏を刺激し気持ち良い足湯になります。
収納時の厚さは8cmで、簡単にたためて場所取らず、なのにしっかり足湯できるたっぷり5Lの大容量です。
1ボタンでスタート・ストップの簡単操作です。
一定水位がないと可動しない誤作動防止と、使用中の折りたたみを防ぐサポーター付きの安全機能付きです。
用途
フットケアに。
商品スペック
仕様・規格
本体サイズ:約W400×D430×H200mm(収納時80mm)
電源(V):AC100V(50/60Hz)
定格消費電力:500W
定格時間:20分
電源コード長さ(m):(約)2
最高水温:約43度
材質
本体・カバー:PP
折りたたみ部:TPR
質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021219
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,752円
( 12,927円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すっきり折りたためる、ご家庭で簡単に「あったか足湯」が楽しめるヒーター付のバブルフットバスです
・加湿機能で冷えやすい足先もポカポカ、ヒーターがあったかさをキープします(最高温度43度)
・バブル機能で細かなバブルが足裏を刺激し気持ち良い足湯になります
・収納時の厚さは8cmで、簡単にたためて場所取らず、なのにしっかり足湯できるたっぷり5Lの大容量です
・1ボタンでスタート・ストップの簡単操作です
・一定水位がないと可動しない誤作動防止と、使用中の折りたたみを防ぐサポーター付きの安全機能付きです
【用途】
・フットケアに
【材質】
・本体・カバー:PP
・折りたたみ部:TPR

ご注意

  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
  • 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみリラックスフットバスの型番6300021219のページです。 型番6300021219に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみリラックスフットバスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみリラックスフットバス
工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)
コーコス 安全スニーカーA34000 1 ネイビー 25
ナイロンウェーダー
滑り防止用スパイク EA998ZBシリーズ
コーコス 安全スニーカーA34000 1 ネイビー 24.5
メーカーグリーンクロスエスココーコス信岡アズワンエスココーコス信岡
通常価格11,752円1,521円6,035円14,369円2,858円4,323円
通常出荷日8日目1日目7日目1日目〜1日目4日目
JANコード4949176160858-----
質量(g)2000.0-----
トラスココード367-1002-----
材質1本体・カバー:PP-----
材質2折りたたみ部:TPR-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました