ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

女性用 ハイグリップパンプス HRS-501 ブラック 23.5cm ※順次、品番:「HRS⇒HR」に変更予定

女性用 ハイグリップパンプス HRS-501 ブラック 23.5cm ※順次、品番:「HRS⇒HR」に変更予定 HRS-501-23.5
通常単価(税別)
10,109
税込単価
11,120
通常出荷日:5日目

【特長】・水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です・大理石やタイルなどの滑り易い床材もしっかりとグリ...

詳細を確認
  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HRS-501-23.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HRS-501-23.5の仕様・寸法情報

JANコード
4548890336725
トラスココード
314-9701
質量(g)
360.000
材質1
甲被:人工皮革
材質2
靴底:EVA/合成ゴム
材質3
中敷:EVAカップインソール
ブラック
寸法(cm)
23.5
足幅サイズ
EEE
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HRS-501-23.5314-9701
4548890336725
ミドリ安全 女性用 ハイグリップパンプス HRS-501 ブラック 23.5cm ※順次、品番:「HRS⇒HR」に変更予定
特長
水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。
大理石やタイルなどの滑り易い床材もしっかりとグリップします。
靴の内側に脱いだ際に識別できるように、氏名記入欄が付いています。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
用途
飲食業
接客業
清掃作業など
商品スペック
仕様・規格
ハイグリップソール
寸法(cm):23.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
材質
甲被:人工皮革
靴底:EVA/合成ゴム
中敷:EVAカップインソール
質量・質量単位
360g

型番リスト

表示件数
型番
HRS-501-23.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,109
( 11,120 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です
・大理石やタイルなどの滑り易い床材もしっかりとグリップします
・靴の内側に脱いだ際に識別できるように、氏名記入欄が付いています
・交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします
【用途】
・飲食業
・接客業
・清掃作業など
【材質】
・甲被:人工皮革
・靴底:EVA/合成ゴム
・中敷:EVAカップインソール

ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

女性用 ハイグリップパンプス HRS-501 ブラック 23.5cm ※順次、品番:「HRS⇒HR」に変更予定の型番HRS-501-23.5のページです。 型番HRS-501-23.5に関する仕様情報を記載しております。
女性用 ハイグリップパンプス HRS-501 ブラック 23.5cm ※順次、品番:「HRS⇒HR」に変更予定のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
女性用 ハイグリップパンプス HRS-501 ブラック 23.5cm ※順次、品番:「HRS⇒HR」に変更予定
女性用 ハイグリップパンプス HRS-501 ブラック 23.0cm ※順次、品番:「HRS⇒HR」に変更予定
女性用 ハイグリップパンプス HRS-501 ブラック 24.5cm ※順次、品番:「HRS⇒HR」に変更予定
女性用 ハイグリップパンプス HRS-501 ブラック 25.0cm ※順次、品番:「HRS⇒HR」に変更予定
静電セフティスニーカー G4シリーズ(ひもタイプ) G4690静電ブラック 23.5cm
静電セフティスニーカー G4シリーズ(ひもタイプ) G4690静電ブラック 23.0cm
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格10,10910,10910,10910,10913,56713,567
通常出荷日5日目5日目5日目5日目11日目11日目
JANコード454889033672545488903367184548890336749454889033675645488906529244548890652917
トラスココード314-9701314-9052314-9656314-9684679-1417679-1473
質量(g)360.000350.000380.000390690680
材質1甲被:人工皮革甲被:人工皮革甲被:人工皮革甲被:人工皮革先芯:ブロード樹脂先芯先芯:ブロード樹脂先芯
材質2靴底:EVA/合成ゴム靴底:EVA/合成ゴム靴底:EVA/合成ゴム靴底:EVA/合成ゴム甲被:人工皮革(リサイクル)/メッシュ甲被:人工皮革(リサイクル)/メッシュ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト