17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電

新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電
通常単価(税別)
21,61725,410
税込単価
23,77927,951
通常出荷日:5日目

【特長】・甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました・甲プロの裏面全体にループを設けることで、...

詳細を確認
  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PRM212KPM2-SEIDEN-22.0679-6400
4548890547213
ミドリ安全 新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電 22.0CM
特長
甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました。
甲プロの裏面全体にループを設けることで、動きに合わせて可動するので屈曲しやすいです。
爪先革と一体化した新固着構造により引っ掛かりにくく、破損しにくいです。
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。
さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。
靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途
製造・運輸・建設作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
寸法(cm):22.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
甲プロ:樹脂
質量・質量単位
790g
PRM212KPM2-SEIDEN-22.5679-6407
4548890547220
ミドリ安全 新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電 22.5CM
特長
甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました。
甲プロの裏面全体にループを設けることで、動きに合わせて可動するので屈曲しやすいです。
爪先革と一体化した新固着構造により引っ掛かりにくく、破損しにくいです。
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。
さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。
靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途
製造・運輸・建設作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
寸法(cm):22.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
甲プロ:樹脂
質量・質量単位
810g
PRM212KPM2-SEIDEN-23.0681-5908
4548890547237
ミドリ安全 新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電 23.0CM
特長
甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました。
甲プロの裏面全体にループを設けることで、動きに合わせて可動するので屈曲しやすいです。
爪先革と一体化した新固着構造により引っ掛かりにくく、破損しにくいです。
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。
さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。
靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途
製造・運輸・建設作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
寸法(cm):23.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
甲プロ:樹脂
質量・質量単位
840g
PRM212KPM2-SEIDEN-23.5679-6403
4548890547091
ミドリ安全 新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電 23.5CM
特長
甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました。
甲プロの裏面全体にループを設けることで、動きに合わせて可動するので屈曲しやすいです。
爪先革と一体化した新固着構造により引っ掛かりにくく、破損しにくいです。
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。
さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。
靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途
製造・運輸・建設作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
寸法(cm):23.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:5.5
UK(イギリス)規格サイズ:5.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37
電気抵抗値(Ω):1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
材質
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
甲プロ:樹脂
質量・質量単位
860g
PRM212KPM2-SEIDEN-24.0679-6405
4548890547107
ミドリ安全 新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電 24.0CM
特長
甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました。
甲プロの裏面全体にループを設けることで、動きに合わせて可動するので屈曲しやすいです。
爪先革と一体化した新固着構造により引っ掛かりにくく、破損しにくいです。
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。
さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。
靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途
製造・運輸・建設作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
寸法(cm):24.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:6
UK(イギリス)規格サイズ:6
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:38
電気抵抗値(Ω):1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
材質
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
甲プロ:樹脂
質量・質量単位
880g
PRM212KPM2-SEIDEN-24.5679-6408
4548890547114
ミドリ安全 新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電 24.5CM
特長
甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました。
甲プロの裏面全体にループを設けることで、動きに合わせて可動するので屈曲しやすいです。
爪先革と一体化した新固着構造により引っ掛かりにくく、破損しにくいです。
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。
さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。
靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途
製造・運輸・建設作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
寸法(cm):24.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:6.5
UK(イギリス)規格サイズ:6.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39
電気抵抗値(Ω):1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
材質
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
甲プロ:樹脂
質量・質量単位
900g
PRM212KPM2-SEIDEN-25.0679-6410
4548890547121
ミドリ安全 新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電 25.0CM
特長
甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました。
甲プロの裏面全体にループを設けることで、動きに合わせて可動するので屈曲しやすいです。
爪先革と一体化した新固着構造により引っ掛かりにくく、破損しにくいです。
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。
さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。
靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途
製造・運輸・建設作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
寸法(cm):25.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:7
UK(イギリス)規格サイズ:7
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:40
電気抵抗値(Ω):1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
材質
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
甲プロ:樹脂
質量・質量単位
930g
PRM212KPM2-SEIDEN-25.5681-5911
4548890547138
ミドリ安全 新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電 25.5CM
特長
甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました。
甲プロの裏面全体にループを設けることで、動きに合わせて可動するので屈曲しやすいです。
爪先革と一体化した新固着構造により引っ掛かりにくく、破損しにくいです。
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。
さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。
靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途
製造・運輸・建設作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
寸法(cm):25.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:7.5
UK(イギリス)規格サイズ:7.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:41
電気抵抗値(Ω):1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
材質
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
甲プロ:樹脂
質量・質量単位
950g
PRM212KPM2-SEIDEN-26.0681-5906
4548890547145
ミドリ安全 新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電 26.0CM
特長
甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました。
甲プロの裏面全体にループを設けることで、動きに合わせて可動するので屈曲しやすいです。
爪先革と一体化した新固着構造により引っ掛かりにくく、破損しにくいです。
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。
さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。
靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途
製造・運輸・建設作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
寸法(cm):26.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:8
UK(イギリス)規格サイズ:8
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42
電気抵抗値(Ω):1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
材質
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
甲プロ:樹脂
質量・質量単位
970g
PRM212KPM2-SEIDEN-26.5681-5902
4548890547152
ミドリ安全 新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電 26.5CM
特長
甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました。
甲プロの裏面全体にループを設けることで、動きに合わせて可動するので屈曲しやすいです。
爪先革と一体化した新固着構造により引っ掛かりにくく、破損しにくいです。
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。
さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。
靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途
製造・運輸・建設作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
寸法(cm):26.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:8.5
UK(イギリス)規格サイズ:8.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43
電気抵抗値(Ω):1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
材質
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
甲プロ:樹脂
質量・質量単位
1000g
PRM212KPM2-SEIDEN-27.0679-6401
4548890547169
ミドリ安全 新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電 27.0CM
特長
甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました。
甲プロの裏面全体にループを設けることで、動きに合わせて可動するので屈曲しやすいです。
爪先革と一体化した新固着構造により引っ掛かりにくく、破損しにくいです。
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。
さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。
靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途
製造・運輸・建設作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
寸法(cm):27.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:9
UK(イギリス)規格サイズ:9
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:44
電気抵抗値(Ω):1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
材質
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
甲プロ:樹脂
質量・質量単位
1020g
PRM212KPM2-SEIDEN-27.5679-6402
4548890547176
ミドリ安全 新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電 27.5CM
特長
甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました。
甲プロの裏面全体にループを設けることで、動きに合わせて可動するので屈曲しやすいです。
爪先革と一体化した新固着構造により引っ掛かりにくく、破損しにくいです。
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。
さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。
靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途
製造・運輸・建設作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
寸法(cm):27.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:9.5
UK(イギリス)規格サイズ:9.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:45
電気抵抗値(Ω):1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
材質
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
甲プロ:樹脂
質量・質量単位
1050g
PRM212KPM2-SEIDEN-28.0679-6409
4548890547183
ミドリ安全 新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電 28.0CM
特長
甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました。
甲プロの裏面全体にループを設けることで、動きに合わせて可動するので屈曲しやすいです。
爪先革と一体化した新固着構造により引っ掛かりにくく、破損しにくいです。
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。
さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。
靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途
製造・運輸・建設作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
寸法(cm):28.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:10
UK(イギリス)規格サイズ:10
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:46
電気抵抗値(Ω):1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
材質
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
甲プロ:樹脂
質量・質量単位
1070g
PRM212KPM2-SEIDEN-29.0679-6406
4548890547190
ミドリ安全 新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電 29.0CM
特長
甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました。
甲プロの裏面全体にループを設けることで、動きに合わせて可動するので屈曲しやすいです。
爪先革と一体化した新固着構造により引っ掛かりにくく、破損しにくいです。
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。
さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。
靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途
製造・運輸・建設作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
寸法(cm):29.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
甲プロ:樹脂
質量・質量単位
1120g
PRM212KPM2-SEIDEN-30.0679-6404
4548890547206
ミドリ安全 新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電 30.0CM
特長
甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました。
甲プロの裏面全体にループを設けることで、動きに合わせて可動するので屈曲しやすいです。
爪先革と一体化した新固着構造により引っ掛かりにくく、破損しにくいです。
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。
さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。
靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途
製造・運輸・建設作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
寸法(cm):30.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F2/M
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
甲プロ:樹脂
質量・質量単位
1180g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

EU(ヨーロッパ)規格サイズ

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

最小発注数量
4548890547213
679-6400
790
22
-
-
-
1個
4548890547220
679-6407
810
22.5
-
-
-
1個
4548890547237
681-5908
840
23
-
-
-
1個
4548890547091
679-6403
860
23.5
37
5.5
5.5
1個
4548890547107
679-6405
880
24
38
6
6
1個
4548890547114
679-6408
900
24.5
39
6.5
6.5
1個
4548890547121
679-6410
930
25
40
7
7
1個
4548890547138
681-5911
950
25.5
41
7.5
7.5
1個
4548890547145
681-5906
970
26
42
8
8
1個
4548890547152
681-5902
1000
26.5
43
8.5
8.5
1個
4548890547169
679-6401
1020
27
44
9
9
1個
4548890547176
679-6402
1050
27.5
45
9.5
9.5
1個
4548890547183
679-6409
1070
28
46
10
10
1個
4548890547190
679-6406
1120
29
-
-
-
1個
4548890547206
679-6404
1180
30
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,617
( 23,779 )
5日目
21,617
( 23,779 )
5日目
21,617
( 23,779 )
5日目
25,410
( 27,951 )
5日目
25,410
( 27,951 )
5日目
25,410
( 27,951 )
5日目
22,870
( 25,157 )
5日目
22,870
( 25,157 )
5日目
22,870
( 25,157 )
5日目
22,870
( 25,157 )
5日目
22,870
( 25,157 )
5日目
22,870
( 25,157 )
5日目
22,870
( 25,157 )
5日目
24,016
( 26,418 )
5日目
24,016
( 26,418 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました
・甲プロの裏面全体にループを設けることで、動きに合わせて可動するので屈曲しやすいです
・爪先革と一体化した新固着構造により引っ掛かりにくく、破損しにくいです
・重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します
・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます
・つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました
・エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します
【用途】
・製造・運輸・建設作業等に
【材質】
・先芯:新ワイド樹脂
・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・靴底:発泡ポリウレタン2層底
・甲プロ:樹脂

ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新取付型甲プロ付き静電安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2静電
新取付型甲プロ付き安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2 27.0CM
新取付型甲プロ付き安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2 26.0CM
新取付型甲プロ付き安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2 25.0CM
新取付型甲プロ付き安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2 27.5CM
新取付型甲プロ付き安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2 26.5CM
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格21,617-15,30015,30015,30015,30015,300
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質1先芯:新ワイド樹脂先芯:新ワイド樹脂先芯:新ワイド樹脂先芯:新ワイド樹脂先芯:新ワイド樹脂先芯:新ワイド樹脂
材質2甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛クロム革(ソフト型押)
材質3靴底:発泡ポリウレタン2層底靴底:発泡ポリウレタン2層底靴底:発泡ポリウレタン2層底靴底:発泡ポリウレタン2層底靴底:発泡ポリウレタン2層底靴底:発泡ポリウレタン2層底
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
材質4甲プロ:樹脂甲プロ:樹脂甲プロ:樹脂甲プロ:樹脂甲プロ:樹脂甲プロ:樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト