ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ラバーテック短靴 30.0cm

ラバーテック短靴 30.0cm RT910-30.0
通常単価(税別)
11,713
税込単価
12,884
通常出荷日:5日目

【特長】・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました・耐熱...

詳細を確認
  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RT910-30.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RT910-30.0の仕様・寸法情報

JANコード
4979058293923
トラスココード
514-1104
質量(g)
1130
材質1
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
材質2
先芯:ワイド樹脂
材質3
靴底:合成ゴム2層
ブラック
寸法(cm)
30
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
規格
JIS T 8101 C1/S/P1/F1
足幅サイズ
EEE
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RT910-30.0514-1104
4979058293923
ミドリ安全 ラバーテック短靴 30.0cm
特長
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F1」合格の滑りにくい靴底です。
用途
運輸業、倉庫業務、建設業。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1
寸法(cm):30.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
先芯:ワイド樹脂
靴底:合成ゴム2層
質量・質量単位
1130g

型番リスト

表示件数
型番
RT910-30.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,713
( 12,884 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました
・耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です
・JIS耐滑性能「F1」合格の滑りにくい靴底です
【用途】
・運輸業、倉庫業務、建設業
【材質】
・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・先芯:ワイド樹脂
・靴底:合成ゴム2層

ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバーテック短靴 30.0cmの型番RT910-30.0のページです。 型番RT910-30.0に関する仕様情報を記載しております。
ラバーテック短靴 30.0cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーテック短靴 30.0cm
スニーカータイプ安全靴 G4シリーズ(ベロア革・バンドタイプ) G4555ブラック 30.0cm
スニーカータイプ安全靴 G4シリーズ(ベロア革・ひもタイプ) G4550ブラック 30.0cm
スニーカータイプ安全靴 G4シリーズ(ベロア革・バンドタイプ) G4555ブルー 30.0cm
静電セフティスニーカー G4シリーズ(人工皮革・バンドタイプ) G4595静電ホワイト 30.0cm
静電セフティスニーカー G4シリーズ(人工皮革・バンドタイプ) G4595静電ネイビー 30.0cm
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格11,71311,42511,42511,42512,45512,455
通常出荷日5日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード497905829392345488906504704548890648996454889065030245488906528634548890652528
トラスココード514-1104699-2061696-1448699-2000699-2060699-2072
質量(g)1130107010701070940940
材質1甲被:牛クロム革(ソフト型押)先芯:ブロード樹脂先芯先芯:ブロード樹脂先芯先芯:ブロード樹脂先芯先芯:ブロード樹脂先芯先芯:ブロード樹脂先芯
材質2先芯:ワイド樹脂甲被:牛クロム革(ベロア)甲被:牛クロム革(ベロア)甲被:牛クロム革(ベロア)甲被:人工皮革(リサイクル)甲被:人工皮革(リサイクル)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト