17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

雪上でも滑りにくい静電安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N静電

雪上でも滑りにくい静電安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N静電
通常単価(税別)
14,473円
税込単価
15,920円
通常出荷日:5日目

【特長】・雪上でも通常の床でも滑りにくい、新開発の靴底でオールシーズン使える安全靴です。・旧タイプより...

詳細を確認
  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ARD210N-SEIDEN-26.0336-3508
4548890488875
ミドリ安全 雪上でも滑りにくい静電安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N静電 26.0CM ※順次、品番:「ARD⇒AR」に変更予定
特長
雪上でも通常の床でも滑りにくい、新開発の靴底でオールシーズン使える安全靴です。
旧タイプより軽量で耐久性が向上しました。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
外側は雪に食い込むギザギザの底意匠です。
雪が詰まりにくく、横滑りにも強いです。
靴の交換時期がわかる、新型のスリップサインを設けました。
菱形の土台まで擦り減ったら交換時期です。
(矢印マーク付)
中央部は通常の床でも滑りにくい底意匠です。
ミッドソールにクッション性に優れた発砲ポリウレタン、アウトソールにタフなスーパーポリウレタンを使用した、タフでソフトな2層構造の靴底です。
用途
雪上での作業もある現場に。
商品スペック
仕様・規格
寸法(cm):26.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T8103 (ED-P/C2)/C1/S/P1/F1
電気抵抗値:1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
先芯:ワイド樹脂
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層(スーパーPU)
質量・質量単位
850g
ARD210N-SEIDEN-26.5336-3502
4548890488882
ミドリ安全 雪上でも滑りにくい静電安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N静電 26.5CM ※順次、品番:「ARD⇒AR」に変更予定
特長
雪上でも通常の床でも滑りにくい、新開発の靴底でオールシーズン使える安全靴です。
旧タイプより軽量で耐久性が向上しました。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
外側は雪に食い込むギザギザの底意匠です。
雪が詰まりにくく、横滑りにも強いです。
靴の交換時期がわかる、新型のスリップサインを設けました。
菱形の土台まで擦り減ったら交換時期です。
(矢印マーク付)
中央部は通常の床でも滑りにくい底意匠です。
ミッドソールにクッション性に優れた発砲ポリウレタン、アウトソールにタフなスーパーポリウレタンを使用した、タフでソフトな2層構造の靴底です。
用途
雪上での作業もある現場に。
商品スペック
仕様・規格
寸法(cm):26.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T8103 (ED-P/C2)/C1/S/P1/F1
電気抵抗値:1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
先芯:ワイド樹脂
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層(スーパーPU)
質量・質量単位
880g
ARD210N-SEIDEN-27.0336-3523
4548890488899
ミドリ安全 雪上でも滑りにくい静電安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N静電 27.0CM ※順次、品番:「ARD⇒AR」に変更予定
特長
雪上でも通常の床でも滑りにくい、新開発の靴底でオールシーズン使える安全靴です。
旧タイプより軽量で耐久性が向上しました。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
外側は雪に食い込むギザギザの底意匠です。
雪が詰まりにくく、横滑りにも強いです。
靴の交換時期がわかる、新型のスリップサインを設けました。
菱形の土台まで擦り減ったら交換時期です。
(矢印マーク付)
中央部は通常の床でも滑りにくい底意匠です。
ミッドソールにクッション性に優れた発砲ポリウレタン、アウトソールにタフなスーパーポリウレタンを使用した、タフでソフトな2層構造の靴底です。
用途
雪上での作業もある現場に。
商品スペック
仕様・規格
寸法(cm):27.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T8103 (ED-P/C2)/C1/S/P1/F1
電気抵抗値:1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
先芯:ワイド樹脂
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層(スーパーPU)
質量・質量単位
890g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

足幅サイズ

最小発注数量
4548890488875
336-3508
850
26
3E
1個
4548890488882
336-3502
880
26.5
3E
1個
4548890488899
336-3523
890
27
EEE
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,473円
( 15,920円 )
5日目
14,473円
( 15,920円 )
5日目
14,473円
( 15,920円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雪上でも通常の床でも滑りにくい、新開発の靴底でオールシーズン使える安全靴です。
・旧タイプより軽量で耐久性が向上しました。
・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
・外側は雪に食い込むギザギザの底意匠です。
・雪が詰まりにくく、横滑りにも強いです。
・靴の交換時期がわかる、新型のスリップサインを設けました。
・菱形の土台まで擦り減ったら交換時期です。
・(矢印マーク付)
・中央部は通常の床でも滑りにくい底意匠です。
・ミッドソールにクッション性に優れた発砲ポリウレタン、アウトソールにタフなスーパーポリウレタンを使用した、タフでソフトな2層構造の靴底です。
【用途】
・雪上での作業もある現場に。
【材質】
・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・先芯:ワイド樹脂
・中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
・靴底:発泡ポリウレタン2層(スーパーPU)

ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

雪上でも滑りにくい静電安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N静電のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト