17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電

超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電
通常単価(税別)
14,11215,225
税込単価
15,52316,748
通常出荷日:11日目

【特長】・油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です(スリップサイン付き)・足先への圧...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HGS4595-SEIDEN-NV-23.5706-7971
4548890769578
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ネイビー 23.5cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):23.5
足幅サイズ:EEE
色:ネイビー
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:5.5
UK(イギリス)規格サイズ:5.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
710g
HGS4595-SEIDEN-NV-24.0706-7964
4548890769585
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ネイビー 24.0cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):24.0
足幅サイズ:EEE
色:ネイビー
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:6
UK(イギリス)規格サイズ:6
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:38
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
720g
HGS4595-SEIDEN-NV-24.5706-7960
4548890769592
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ネイビー 24.5cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):24.5
足幅サイズ:EEE
色:ネイビー
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:6.5
UK(イギリス)規格サイズ:6.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
740g
HGS4595-SEIDEN-NV-25.0706-7959
4548890769608
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ネイビー 25.0cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):25.0
足幅サイズ:EEE
色:ネイビー
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:7
UK(イギリス)規格サイズ:7
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:40
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
760g
HGS4595-SEIDEN-NV-25.5706-7965
4548890769615
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ネイビー 25.5cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):25.5
足幅サイズ:EEE
色:ネイビー
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:7.5
UK(イギリス)規格サイズ:7.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:41
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
780g
HGS4595-SEIDEN-NV-26.0706-7962
4548890769622
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ネイビー 26.0cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):26.0
足幅サイズ:EEE
色:ネイビー
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:8
UK(イギリス)規格サイズ:8
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
800g
HGS4595-SEIDEN-NV-26.5706-7957
4548890769639
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ネイビー 26.5cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):26.5
足幅サイズ:EEE
色:ネイビー
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:8.5
UK(イギリス)規格サイズ:8.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
820g
HGS4595-SEIDEN-NV-27.0706-7955
4548890769646
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ネイビー 27.0cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):27.0
足幅サイズ:EEE
色:ネイビー
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:9
UK(イギリス)規格サイズ:9
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:44
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
840g
HGS4595-SEIDEN-NV-27.5706-7953
4548890769653
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ネイビー 27.5cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):27.5
足幅サイズ:EEE
色:ネイビー
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:9.5
UK(イギリス)規格サイズ:9.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:45
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
860g
HGS4595-SEIDEN-NV-28.0706-7967
4548890769660
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ネイビー 28.0cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):28.0
足幅サイズ:EEE
色:ネイビー
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:10
UK(イギリス)規格サイズ:10
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:46
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
880g
HGS4595-SEIDEN-W-23.5706-7961
4548890769455
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ホワイト 23.5cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):23.5
足幅サイズ:EEE
色:ホワイト
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:5.5
UK(イギリス)規格サイズ:5.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
710g
HGS4595-SEIDEN-W-24.0706-7958
4548890769462
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ホワイト 24.0cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):24.0
足幅サイズ:EEE
色:ホワイト
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:6
UK(イギリス)規格サイズ:6
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:38
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
720g
HGS4595-SEIDEN-W-24.5706-7970
4548890769479
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ホワイト 24.5cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):24.5
足幅サイズ:EEE
色:ホワイト
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:6.5
UK(イギリス)規格サイズ:6.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
740g
HGS4595-SEIDEN-W-25.0706-7966
4548890769486
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ホワイト 25.0cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):25.0
足幅サイズ:EEE
色:ホワイト
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:7
UK(イギリス)規格サイズ:7
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:40
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
760g
HGS4595-SEIDEN-W-25.5706-7954
4548890769493
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ホワイト 25.5cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):25.5
足幅サイズ:EEE
色:ホワイト
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:7.5
UK(イギリス)規格サイズ:7.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:41
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
780g
HGS4595-SEIDEN-W-26.0706-7972
4548890769509
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ホワイト 26.0cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):26.0
足幅サイズ:EEE
色:ホワイト
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:8
UK(イギリス)規格サイズ:8
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
800g
HGS4595-SEIDEN-W-26.5706-7969
4548890769516
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ホワイト 26.5cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):26.5
足幅サイズ:EEE
色:ホワイト
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:8.5
UK(イギリス)規格サイズ:8.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
820g
HGS4595-SEIDEN-W-27.0706-7963
4548890769523
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ホワイト 27.0cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):27.0
足幅サイズ:EEE
色:ホワイト
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:9
UK(イギリス)規格サイズ:9
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:44
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
840g
HGS4595-SEIDEN-W-27.5706-7973
4548890769530
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ホワイト 27.5cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):27.5
足幅サイズ:EEE
色:ホワイト
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:9.5
UK(イギリス)規格サイズ:9.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:45
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
860g
HGS4595-SEIDEN-W-28.0706-7956
4548890769547
ミドリ安全 スニーカータイプ 超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電ホワイト 28.0cm
特長
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。(スリップサイン付き)
足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です。
軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです。
体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
グリーン購入法適合品
寸法(cm):28.0
足幅サイズ:EEE
色:ホワイト
規格:JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:10
UK(イギリス)規格サイズ:10
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:46
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
880g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

EU(ヨーロッパ)規格サイズ

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

最小発注数量
4548890769578
706-7971
710
ネイビー
23.5
37
5.5
5.5
1個
4548890769585
706-7964
720
ネイビー
24
38
6
6
1個
4548890769592
706-7960
740
ネイビー
24.5
39
6.5
6.5
1個
4548890769608
706-7959
760
ネイビー
25
40
7
7
1個
4548890769615
706-7965
780
ネイビー
25.5
41
7.5
7.5
1個
4548890769622
706-7962
800
ネイビー
26
42
8
8
1個
4548890769639
706-7957
820
ネイビー
26.5
43
8.5
8.5
1個
4548890769646
706-7955
840
ネイビー
27
44
9
9
1個
4548890769653
706-7953
860
ネイビー
27.5
45
9.5
9.5
1個
4548890769660
706-7967
880
ネイビー
28
46
10
10
1個
4548890769455
706-7961
710
ホワイト
23.5
37
5.5
5.5
1個
4548890769462
706-7958
720
ホワイト
24
38
6
6
1個
4548890769479
706-7970
740
ホワイト
24.5
39
6.5
6.5
1個
4548890769486
706-7966
760
ホワイト
25
40
7
7
1個
4548890769493
706-7954
780
ホワイト
25.5
41
7.5
7.5
1個
4548890769509
706-7972
800
ホワイト
26
42
8
8
1個
4548890769516
706-7969
820
ホワイト
26.5
43
8.5
8.5
1個
4548890769523
706-7963
840
ホワイト
27
44
9
9
1個
4548890769530
706-7973
860
ホワイト
27.5
45
9.5
9.5
1個
4548890769547
706-7956
880
ホワイト
28
46
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,225
( 16,748 )
11日目
15,225
( 16,748 )
11日目
15,225
( 16,748 )
11日目
14,112
( 15,523 )
11日目
14,112
( 15,523 )
11日目
14,112
( 15,523 )
11日目
14,112
( 15,523 )
11日目
14,112
( 15,523 )
11日目
14,112
( 15,523 )
11日目
14,112
( 15,523 )
11日目
15,225
( 16,748 )
11日目
15,225
( 16,748 )
11日目
15,225
( 16,748 )
11日目
14,112
( 15,523 )
11日目
15,225
( 16,748 )
11日目
14,112
( 15,523 )
11日目
14,112
( 15,523 )
11日目
14,112
( 15,523 )
11日目
15,225
( 16,748 )
11日目
14,112
( 15,523 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です(スリップサイン付き)
・足先への圧迫を抑える、幅広いワイド樹脂先芯です
・軽量でクッション性に優れ、発泡ポリウレタンより更に耐摩耗性がある滑りにくいソールです
・体内に溜った静電気を靴底から逃しスパークを防止します
【材質】
・先芯:ワイド樹脂
・甲被:人工皮革(リサイクル)
・中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
・靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超耐滑底安全靴 ハイグリップセフティ HGS4595静電
超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 27cm
超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 26cm
超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 25cm
超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 24cm
超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 28cm
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格14,112-11,28811,28811,28811,28811,288
通常出荷日11日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質1先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂
材質2甲被:人工皮革(リサイクル)甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)
材質3中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
材質4靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
耐圧迫荷重(kN)10±0.110±0.110±0.110±0.110±0.110±0.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト