ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

耐熱手袋

耐熱手袋 TMZ-631AF-R
通常単価(税別)
4,879
税込単価
5,367
通常出荷日:1日目

【特長】・高強力素材PBO繊維ザイロン[[R上]]と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TMZ-631AF-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TMZ-631AF-Rの仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4550414316687
トラスココード
685-4795
厚さ(mm)
3.6
手のひら周り(cm)
27
全長(cm)
32
素材耐熱温度(℃)
300/12秒
中指長さ(cm)
9.5
質量(g)
85
材質1
手の甲、裾:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (裏)綿
材質2
手のひら:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (中)アラミド繊維断熱材 (裏)綿
EN388 2003規格
●耐切創性レベル:5 、耐突き刺し性レベル:3

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TMZ-631AF-R685-4795
4550414316687
TRUSCO 耐熱手袋 全長32cm 右
特長
高強力素材PBO繊維ザイロン®と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地を使用しています。
掌部内側に、断熱材としてメタ系アラミド繊維フェルトを中材に使用した高温作業用耐熱手袋です。
用途
建設・溶接作業の高温作業現場。
商品スペック
仕様・規格
色:ブラック
サイズ:フリー
全長(cm):32.0
手のひら周り(cm):27.0
中指長さ(cm):9.5
厚さ(mm):3.6
素材耐熱温度(℃):300/12秒
EN388 2003規格:●耐切創性レベル:5 、耐突き刺し性レベル:3
右用
材質
手の甲、裾:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (裏)綿
手のひら:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (中)アラミド繊維断熱材 (裏)綿
質量・質量単位
85g

型番リスト

表示件数
型番
TMZ-631AF-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,879
( 5,367 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力素材PBO繊維ザイロン[[R上]]と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地を使用しています
・掌部内側に、断熱材としてメタ系アラミド繊維フェルトを中材に使用した高温作業用耐熱手袋です
【用途】
・建設・溶接作業の高温作業現場
【材質】
・手の甲、裾:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (裏)綿
・手のひら:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (中)アラミド繊維断熱材 (裏)綿

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱手袋の型番TMZ-631AF-Rのページです。 型番TMZ-631AF-Rに関する仕様情報を記載しております。
耐熱手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱手袋
耐熱手袋 (高断熱タイプ)
TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ
遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)
遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)
低発塵耐熱手袋
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,8799,18719,05213,112 -12,976 -4,465 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ブラックイエロー/オレンジ生成シルバーシルバーホワイト
JANコード455041431668749899999366744989999448825---
トラスココード685-4795116-1319856-7496---
厚さ(mm)3.6平部:6.03.63.33.31.3
手のひら周り(cm)2727312933.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト