17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

ラバーテック RT910絶縁

ラバーテック RT910絶縁
通常単価(税別)
12,83713,087
税込単価
14,12114,396
通常出荷日:5日目

【特長】・万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上...

詳細を確認
  • 絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。
  • 絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RT910-ZETSUEN-22.5323-9871
4548890418407
ミドリ安全 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 22.5cm
特長
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。
万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10⁹Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。
靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。
耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
用途
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1/H合格
寸法(cm):22.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
対象電圧:AC300V以下
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:合成ゴム2層底
中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
質量・質量単位
830g
RT910-ZETSUEN-23.0322-0996
4548890418414
ミドリ安全 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 23cm
特長
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。
万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10⁹Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。
靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。
耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
用途
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1/H合格
寸法(cm):23.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
対象電圧:AC300V以下
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:合成ゴム2層底
中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
質量・質量単位
860g
RT910-ZETSUEN-23.5321-9431
4548890418278
ミドリ安全 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 23.5cm
特長
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。
万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10⁹Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。
靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。
耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
用途
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1/H合格
寸法(cm):23.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
対象電圧:AC300V以下
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:合成ゴム2層底
中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
質量・質量単位
880g
RT910-ZETSUEN-24.0323-8290
4548890418285
ミドリ安全 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 24cm
特長
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。
万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10⁹Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。
靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。
耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
用途
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1/H合格
寸法(cm):24.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
対象電圧:AC300V以下
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:合成ゴム2層底
中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
質量・質量単位
900g
RT910-ZETSUEN-24.5323-8352
4548890418292
ミドリ安全 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 24.5cm
特長
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。
万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10⁹Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。
靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。
耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
用途
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1/H合格
寸法(cm):24.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
対象電圧:AC300V以下
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:合成ゴム2層底
中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
質量・質量単位
920g
RT910-ZETSUEN-25.0321-9373
4548890418308
ミドリ安全 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 25cm
特長
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。
万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10⁹Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。
靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。
耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
用途
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1/H合格
寸法(cm):25.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
対象電圧:AC300V以下
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:合成ゴム2層底
中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
質量・質量単位
950g
RT910-ZETSUEN-25.5322-0970
4548890418315
ミドリ安全 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 25.5cm
特長
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。
万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10⁹Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。
靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。
耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
用途
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1/H合格
寸法(cm):25.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
対象電圧:AC300V以下
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:合成ゴム2層底
中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
質量・質量単位
970g
RT910-ZETSUEN-26.5321-6194
4548890418339
ミドリ安全 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26.5cm
特長
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。
万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10⁹Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。
靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。
耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
用途
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1/H合格
寸法(cm):26.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
対象電圧:AC300V以下
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:合成ゴム2層底
中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
質量・質量単位
1020g
RT910-ZETSUEN-27.0322-1061
4548890418346
ミドリ安全 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 27cm
特長
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。
万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10⁹Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。
靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。
耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
用途
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1/H合格
寸法(cm):27.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
対象電圧:AC300V以下
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:合成ゴム2層底
中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
質量・質量単位
1040g
RT910-ZETSUEN-27.5321-9448
4548890418353
ミドリ安全 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 27.5cm
特長
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。
万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10⁹Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。
靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。
耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
用途
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1/H合格
寸法(cm):27.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
対象電圧:AC300V以下
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:合成ゴム2層底
中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
質量・質量単位
1070g
RT910-ZETSUEN-28321-7815
4548890418360
ミドリ安全 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 28cm
特長
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。
万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10⁹Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。
靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。
耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
用途
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1/H合格
寸法(cm):28.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
対象電圧:AC300V以下
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:合成ゴム2層底
中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
質量・質量単位
1090g
RT910-ZETSUEN-29323-9884
4548890418377
ミドリ安全 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 29cm
特長
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。
万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10⁹Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。
靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。
耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
用途
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1/H合格
寸法(cm):29
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
対象電圧:AC300V以下
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:合成ゴム2層底
中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
質量・質量単位
1140g
RT910-ZETSUEN-30322-1046
4548890418384
ミドリ安全 安全靴 ラバーテック RT910絶縁 30cm
特長
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。
万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10⁹Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。
靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。
耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
用途
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C1/S/P1/F1/H合格
寸法(cm):30
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
対象電圧:AC300V以下
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:合成ゴム2層底
中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
質量・質量単位
1200g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

最小発注数量
4548890418407
323-9871
830
22.5
1個
4548890418414
322-0996
860
23
1個
4548890418278
321-9431
880
23.5
1個
4548890418285
323-8290
900
24
1個
4548890418292
323-8352
920
24.5
1個
4548890418308
321-9373
950
25
1個
4548890418315
322-0970
970
25.5
1個
4548890418339
321-6194
1020
26.5
1個
4548890418346
322-1061
1040
27
1個
4548890418353
321-9448
1070
27.5
1個
4548890418360
321-7815
1090
28
1個
4548890418377
323-9884
1140
29
1個
4548890418384
322-1046
1200.000
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,837
( 14,121 )
5日目
12,837
( 14,121 )
5日目
13,087
( 14,396 )
5日目
13,087
( 14,396 )
5日目
13,087
( 14,396 )
5日目
13,087
( 14,396 )
5日目
13,087
( 14,396 )
5日目
13,087
( 14,396 )
5日目
13,087
( 14,396 )
5日目
13,087
( 14,396 )
5日目
13,087
( 14,396 )
5日目
13,019
( 14,321 )
5日目
13,019
( 14,321 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します
・クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです
・靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません
・耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました
【用途】
・工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します
・工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて
【材質】
・先芯:ワイド樹脂
・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・靴底:合成ゴム2層底
・中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)

ご注意

  • 絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。
  • 絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバーテック RT910絶縁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーテック RT910絶縁
スニーカータイプ安全靴 G4シリーズ(ベロア革・ひもタイプ) G4550ブラック 21.0cm
静電セフティスニーカー G4シリーズ(人工皮革・バンドタイプ) G4595静電ブラック 29.0cm
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ040 26.0cm
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 25.5cm
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 26.0cm
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格12,837-11,42512,45511,5138,5718,571
通常出荷日5日目11日目11日目2日目4日目4日目
材質1先芯:ワイド樹脂先芯:ブロード樹脂先芯先芯:ブロード樹脂先芯先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂
材質2甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛クロム革(ベロア)甲被:人工皮革(リサイクル)甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)
材質3靴底:合成ゴム2層底中敷:リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)中敷:リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
ブラックブラックブラック---
材質4中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)靴底:発泡ポリウレタン2層底靴底:発泡ポリウレタン2層底靴底:発泡ポリウレタン2層底靴底:発泡ポリウレタン2層底靴底:発泡ポリウレタン2層底

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト