17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

雪上でも滑りにくい安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N

雪上でも滑りにくい安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N
通常単価(税別)
14,55814,912
税込単価
16,01416,403
通常出荷日:5日目

【特長】・雪上でも通常の床でも滑りにくい、新開発の靴底でオールシーズン使える安全靴です・旧タイプより軽...

詳細を確認
  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ARD210N-23.5336-3526
4548890488707
ミドリ安全 雪上でも滑りにくい安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N 23.5cm ※順次、品番:「ARD⇒AR」に変更予定
特長
雪上でも通常の床でも滑りにくい、新開発の靴底でオールシーズン使える安全靴です。
旧タイプより軽量で耐久性が向上しました。
外側は雪に食い込むギザギザの底意匠です。
雪が詰まりにくく、横滑りにも強いです。
靴の交換時期がわかる、新型のスリップサインを設けました。
菱形の土台まで擦り減ったら交換時期です。
(矢印マーク付)
中央部は通常の床でも滑りにくい底意匠です。
ミッドソールにクッション性に優れた発砲ポリウレタン、アウトソールにタフなスーパーポリウレタンを使用した、タフでソフトな2層構造の靴底です。
優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持ったPEカップインソール仕様です。
用途
雪上での作業もある現場に。
商品スペック
仕様・規格
寸法(cm):23.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:5.5
UK(イギリス)規格サイズ:5.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37
材質
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
先芯:ワイド樹脂
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層(スーパーPU)
質量・質量単位
750g
ARD210N-24.0336-3501
4548890488714
ミドリ安全 雪上でも滑りにくい安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N 24.0cm ※順次、品番:「ARD⇒AR」に変更予定
特長
雪上でも通常の床でも滑りにくい、新開発の靴底でオールシーズン使える安全靴です。
旧タイプより軽量で耐久性が向上しました。
外側は雪に食い込むギザギザの底意匠です。
雪が詰まりにくく、横滑りにも強いです。
靴の交換時期がわかる、新型のスリップサインを設けました。
菱形の土台まで擦り減ったら交換時期です。
(矢印マーク付)
中央部は通常の床でも滑りにくい底意匠です。
ミッドソールにクッション性に優れた発砲ポリウレタン、アウトソールにタフなスーパーポリウレタンを使用した、タフでソフトな2層構造の靴底です。
優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持ったPEカップインソール仕様です。
用途
雪上での作業もある現場に。
商品スペック
仕様・規格
寸法(cm):24.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:6
UK(イギリス)規格サイズ:6
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:38
材質
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
先芯:ワイド樹脂
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層(スーパーPU)
質量・質量単位
770g
ARD210N-24.5336-3495
4548890488721
ミドリ安全 雪上でも滑りにくい安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N 24.5cm ※順次、品番:「ARD⇒AR」に変更予定
特長
雪上でも通常の床でも滑りにくい、新開発の靴底でオールシーズン使える安全靴です。
旧タイプより軽量で耐久性が向上しました。
外側は雪に食い込むギザギザの底意匠です。
雪が詰まりにくく、横滑りにも強いです。
靴の交換時期がわかる、新型のスリップサインを設けました。
菱形の土台まで擦り減ったら交換時期です。
(矢印マーク付)
中央部は通常の床でも滑りにくい底意匠です。
ミッドソールにクッション性に優れた発砲ポリウレタン、アウトソールにタフなスーパーポリウレタンを使用した、タフでソフトな2層構造の靴底です。
優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持ったPEカップインソール仕様です。
用途
雪上での作業もある現場に。
商品スペック
仕様・規格
寸法(cm):24.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:6.5
UK(イギリス)規格サイズ:6.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39
材質
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
先芯:ワイド樹脂
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層(スーパーPU)
質量・質量単位
790g
ARD210N-25.5336-3514
4548890488745
ミドリ安全 雪上でも滑りにくい安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N 25.5cm ※順次、品番:「ARD⇒AR」に変更予定
特長
雪上でも通常の床でも滑りにくい、新開発の靴底でオールシーズン使える安全靴です。
旧タイプより軽量で耐久性が向上しました。
外側は雪に食い込むギザギザの底意匠です。
雪が詰まりにくく、横滑りにも強いです。
靴の交換時期がわかる、新型のスリップサインを設けました。
菱形の土台まで擦り減ったら交換時期です。
(矢印マーク付)
中央部は通常の床でも滑りにくい底意匠です。
ミッドソールにクッション性に優れた発砲ポリウレタン、アウトソールにタフなスーパーポリウレタンを使用した、タフでソフトな2層構造の靴底です。
優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持ったPEカップインソール仕様です。
用途
雪上での作業もある現場に。
商品スペック
仕様・規格
寸法(cm):25.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:7.5
UK(イギリス)規格サイズ:7.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:41
材質
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
先芯:ワイド樹脂
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層(スーパーPU)
質量・質量単位
830g
ARD210N-26.0336-3524
4548890488752
ミドリ安全 雪上でも滑りにくい安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N 26.0cm ※順次、品番:「ARD⇒AR」に変更予定
特長
雪上でも通常の床でも滑りにくい、新開発の靴底でオールシーズン使える安全靴です。
旧タイプより軽量で耐久性が向上しました。
外側は雪に食い込むギザギザの底意匠です。
雪が詰まりにくく、横滑りにも強いです。
靴の交換時期がわかる、新型のスリップサインを設けました。
菱形の土台まで擦り減ったら交換時期です。
(矢印マーク付)
中央部は通常の床でも滑りにくい底意匠です。
ミッドソールにクッション性に優れた発砲ポリウレタン、アウトソールにタフなスーパーポリウレタンを使用した、タフでソフトな2層構造の靴底です。
優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持ったPEカップインソール仕様です。
用途
雪上での作業もある現場に。
商品スペック
仕様・規格
寸法(cm):26.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:8
UK(イギリス)規格サイズ:8
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42
材質
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
先芯:ワイド樹脂
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層(スーパーPU)
質量・質量単位
850g
ARD210N-26.5336-3513
4548890488769
ミドリ安全 雪上でも滑りにくい安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N 26.5cm ※順次、品番:「ARD⇒AR」に変更予定
特長
雪上でも通常の床でも滑りにくい、新開発の靴底でオールシーズン使える安全靴です。
旧タイプより軽量で耐久性が向上しました。
外側は雪に食い込むギザギザの底意匠です。
雪が詰まりにくく、横滑りにも強いです。
靴の交換時期がわかる、新型のスリップサインを設けました。
菱形の土台まで擦り減ったら交換時期です。
(矢印マーク付)
中央部は通常の床でも滑りにくい底意匠です。
ミッドソールにクッション性に優れた発砲ポリウレタン、アウトソールにタフなスーパーポリウレタンを使用した、タフでソフトな2層構造の靴底です。
優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持ったPEカップインソール仕様です。
用途
雪上での作業もある現場に。
商品スペック
仕様・規格
寸法(cm):26.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:8.5
UK(イギリス)規格サイズ:8.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43
材質
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
先芯:ワイド樹脂
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層(スーパーPU)
質量・質量単位
880g
ARD210N-27.0336-3483
4548890488776
ミドリ安全 雪上でも滑りにくい安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N 27.0cm ※順次、品番:「ARD⇒AR」に変更予定
特長
雪上でも通常の床でも滑りにくい、新開発の靴底でオールシーズン使える安全靴です。
旧タイプより軽量で耐久性が向上しました。
外側は雪に食い込むギザギザの底意匠です。
雪が詰まりにくく、横滑りにも強いです。
靴の交換時期がわかる、新型のスリップサインを設けました。
菱形の土台まで擦り減ったら交換時期です。
(矢印マーク付)
中央部は通常の床でも滑りにくい底意匠です。
ミッドソールにクッション性に優れた発砲ポリウレタン、アウトソールにタフなスーパーポリウレタンを使用した、タフでソフトな2層構造の靴底です。
優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持ったPEカップインソール仕様です。
用途
雪上での作業もある現場に。
商品スペック
仕様・規格
寸法(cm):27.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:9
UK(イギリス)規格サイズ:9
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:44
材質
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
先芯:ワイド樹脂
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層(スーパーPU)
質量・質量単位
890g
ARD210N-27.5336-3512
4548890488783
ミドリ安全 雪上でも滑りにくい安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N 27.5cm ※順次、品番:「ARD⇒AR」に変更予定
特長
雪上でも通常の床でも滑りにくい、新開発の靴底でオールシーズン使える安全靴です。
旧タイプより軽量で耐久性が向上しました。
外側は雪に食い込むギザギザの底意匠です。
雪が詰まりにくく、横滑りにも強いです。
靴の交換時期がわかる、新型のスリップサインを設けました。
菱形の土台まで擦り減ったら交換時期です。
(矢印マーク付)
中央部は通常の床でも滑りにくい底意匠です。
ミッドソールにクッション性に優れた発砲ポリウレタン、アウトソールにタフなスーパーポリウレタンを使用した、タフでソフトな2層構造の靴底です。
優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持ったPEカップインソール仕様です。
用途
雪上での作業もある現場に。
商品スペック
仕様・規格
寸法(cm):27.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:9.5
UK(イギリス)規格サイズ:9.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:45
材質
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
先芯:ワイド樹脂
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層(スーパーPU)
質量・質量単位
920g
ARD210N-28336-3484
4548890488790
ミドリ安全 雪上でも滑りにくい安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N 28.0cm ※順次、品番:「ARD⇒AR」に変更予定
特長
雪上でも通常の床でも滑りにくい、新開発の靴底でオールシーズン使える安全靴です。
旧タイプより軽量で耐久性が向上しました。
外側は雪に食い込むギザギザの底意匠です。
雪が詰まりにくく、横滑りにも強いです。
靴の交換時期がわかる、新型のスリップサインを設けました。
菱形の土台まで擦り減ったら交換時期です。
(矢印マーク付)
中央部は通常の床でも滑りにくい底意匠です。
ミッドソールにクッション性に優れた発砲ポリウレタン、アウトソールにタフなスーパーポリウレタンを使用した、タフでソフトな2層構造の靴底です。
優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持ったPEカップインソール仕様です。
用途
雪上での作業もある現場に。
商品スペック
仕様・規格
寸法(cm):28.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:10
UK(イギリス)規格サイズ:10
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:46
材質
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
先芯:ワイド樹脂
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層(スーパーPU)
質量・質量単位
940g
ARD210N-29336-3498
4548890488806
ミドリ安全 雪上でも滑りにくい安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N 29.0CM ※順次、品番:「ARD⇒AR」に変更予定
特長
雪上でも通常の床でも滑りにくい、新開発の靴底でオールシーズン使える安全靴です。
旧タイプより軽量で耐久性が向上しました。
外側は雪に食い込むギザギザの底意匠です。
雪が詰まりにくく、横滑りにも強いです。
靴の交換時期がわかる、新型のスリップサインを設けました。
菱形の土台まで擦り減ったら交換時期です。
(矢印マーク付)
中央部は通常の床でも滑りにくい底意匠です。
ミッドソールにクッション性に優れた発砲ポリウレタン、アウトソールにタフなスーパーポリウレタンを使用した、タフでソフトな2層構造の靴底です。
優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持ったPEカップインソール仕様です。
用途
雪上での作業もある現場に。
商品スペック
仕様・規格
寸法(cm):29.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/F1
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
先芯:ワイド樹脂
中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層(スーパーPU)
質量・質量単位
980g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

EU(ヨーロッパ)規格サイズ

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

最小発注数量
4548890488707
336-3526
750
23.5
37
5.5
5.5
1個
4548890488714
336-3501
770
24
38
6
6
1個
4548890488721
336-3495
790
24.5
39
6.5
6.5
1個
4548890488745
336-3514
830
25.5
41
7.5
7.5
1個
4548890488752
336-3524
850
26
42
8
8
1個
4548890488769
336-3513
880
26.5
43
8.5
8.5
1個
4548890488776
336-3483
890
27
44
9
9
1個
4548890488783
336-3512
920
27.5
45
9.5
9.5
1個
4548890488790
336-3484
940
28
46
10
10
1個
4548890488806
336-3498
980
29
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,912
( 16,403 )
5日目
14,912
( 16,403 )
5日目
14,912
( 16,403 )
5日目
14,912
( 16,403 )
5日目
14,912
( 16,403 )
5日目
14,912
( 16,403 )
5日目
14,912
( 16,403 )
5日目
14,912
( 16,403 )
5日目
14,912
( 16,403 )
5日目
14,558
( 16,014 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雪上でも通常の床でも滑りにくい、新開発の靴底でオールシーズン使える安全靴です
・旧タイプより軽量で耐久性が向上しました
・外側は雪に食い込むギザギザの底意匠です
・雪が詰まりにくく、横滑りにも強いです
・靴の交換時期がわかる、新型のスリップサインを設けました
・菱形の土台まで擦り減ったら交換時期です
・(矢印マーク付)
・中央部は通常の床でも滑りにくい底意匠です
・ミッドソールにクッション性に優れた発砲ポリウレタン、アウトソールにタフなスーパーポリウレタンを使用した、タフでソフトな2層構造の靴底です
・優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持ったPEカップインソール仕様です
【用途】
・雪上での作業もある現場に
【材質】
・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・先芯:ワイド樹脂
・中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)
・靴底:発泡ポリウレタン2層(スーパーPU)

ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

雪上でも滑りにくい安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雪上でも滑りにくい安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N
雪上でも滑りにくい静電安全靴 オールラウンダーシリーズ ARD210N静電
超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 27cm
超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 26cm
超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 25cm
超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 24cm
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格14,558-15,33511,28811,28811,28811,288
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質1甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛クロム革(ソフト型押)先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂
材質2先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)
材質3中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
材質4靴底:発泡ポリウレタン2層(スーパーPU)靴底:発泡ポリウレタン2層(スーパーPU)靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト