ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

安全靴 短靴 SF18黒床 26.5cm

安全靴 短靴 SF18黒床 26.5cm SF18BKTOKO-265
通常単価(税別)
9,174
税込単価
10,091
通常出荷日:19日目

【特長】・柔らかく通気性に優れた牛革(ベロア)甲被の安全靴です・抜群の耐滑性を発揮します【用途】・一般...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SF18BKTOKO-265
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF18BKTOKO-265の仕様・寸法情報

JANコード
4957520181367
トラスココード
593-3355
寸法(cm)
26.5
足幅サイズ
EEE
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
質量(g)
935.000
材質1
甲被:牛革(ベロア)
材質2
靴底:SX3層底SFソール(SXウレタン+SXラバー)
材質3
先芯:ワイドACM樹脂先芯
規格
JIS T 8101 C1/S/P1/F2/HI1/H合格
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SF18BKTOKO-265593-3355
4957520181367
シモン 安全靴 短靴 SF18黒床 26.5cm
特長
柔らかく通気性に優れた牛革(ベロア)甲被の安全靴です。
抜群の耐滑性を発揮します。
用途
一般作業全般に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T 8101 C1/S/P1/F2/HI1/H合格
寸法(cm):26.5
足幅サイズ:EEE
色:黒
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/F2/HI1/H合格
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
甲被:牛革(ベロア)
靴底:SX3層底SFソール(SXウレタン+SXラバー)
先芯:ワイドACM樹脂先芯
質量・質量単位
935g

型番リスト

表示件数
型番
SF18BKTOKO-265
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,174
( 10,091 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく通気性に優れた牛革(ベロア)甲被の安全靴です
・抜群の耐滑性を発揮します
【用途】
・一般作業全般に
【材質】
・甲被:牛革(ベロア)
・靴底:SX3層底SFソール(SXウレタン+SXラバー)
・先芯:ワイドACM樹脂先芯

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全靴 短靴 SF18黒床 26.5cmの型番SF18BKTOKO-265のページです。 型番SF18BKTOKO-265に関する仕様情報を記載しております。
安全靴 短靴 SF18黒床 26.5cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴 短靴 SF18黒床 26.5cm
安全靴 短靴 SF18黒床 26.0cm
安全靴 短靴 SF18黒床 27.5cm
安全靴 短靴 SF18黒床 25.5cm
安全靴 短靴 SF18黒床 22.5cm
安全靴 短靴 SF18黒床 27.0cm
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格9,1749,1749,1749,1749,1749,174
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
JANコード495752018136749575201813504957520181381495752018134349575201815104957520181374
トラスココード593-3355593-3291593-3321593-3326593-3352593-3316
寸法(cm)26.52627.525.522.527
足幅サイズEEEEEEEEEEEEEEEEEE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト