17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

小指保護先芯入り安全長靴

小指保護先芯入り安全長靴
通常単価(税別)
9,663円
税込単価
10,629円
通常出荷日:5日目

【特長】・台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています・一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬...

詳細を確認
  • 靴丈の寸法は26cmの標準高さです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PW1000-BK-29322-0960
4548890109183
ミドリ安全 小指保護先芯入り安全長靴 PW1000ブラック 29cm
特長
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。
一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。
筒幅調整用の穴あけ溝付きです。
用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
用途
製造業・食品工場・厨房・清掃・土木・建築作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C2/S/BO/UO
耐圧迫性荷重:10±0.1kN
寸法(cm):29.0
足幅サイズ:4E
靴丈(cm):35.5
色:ブラック
材質
胴部・底部:塩化ビニール(PVC)
先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
中敷:EVA全敷(通気孔付)
質量・質量単位
1.98kg
PW1000-BK-30321-7798
4548890109190
ミドリ安全 小指保護先芯入り安全長靴 PW1000ブラック 30cm
特長
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。
一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。
筒幅調整用の穴あけ溝付きです。
用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
用途
製造業・食品工場・厨房・清掃・土木・建築作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C2/S/BO/UO
耐圧迫性荷重:10±0.1kN
寸法(cm):30.0
足幅サイズ:4E
靴丈(cm):35.5
色:ブラック
材質
胴部・底部:塩化ビニール(PVC)
先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
中敷:EVA全敷(通気孔付)
質量・質量単位
2kg
PW1000-W-29321-7856
4548890109039
ミドリ安全 小指保護先芯入り安全長靴 PW1000ホワイト 29cm
特長
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。
一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。
筒幅調整用の穴あけ溝付きです。
用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
用途
製造業・食品工場・厨房・清掃・土木・建築作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C2/S/BO/UO
耐圧迫性荷重:10±0.1kN
寸法(cm):29.0
足幅サイズ:4E
靴丈(cm):35.5
色:ホワイト
材質
胴部・底部:塩化ビニール(PVC)
先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
中敷:EVA全敷(通気孔付)
質量・質量単位
1.98kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

色

寸法(cm)

最小発注数量
4548890109183
322-0960
1980.0
ブラック
29
1個
4548890109190
321-7798
2000
ブラック
30
1個
4548890109039
321-7856
1980.0
ホワイト
29
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,663円
( 10,629円 )
5日目
9,663円
( 10,629円 )
5日目
9,663円
( 10,629円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています
・一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています
・筒幅調整用の穴あけ溝付きです
・用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です
【用途】
・製造業・食品工場・厨房・清掃・土木・建築作業等に
【材質】
・胴部・底部:塩化ビニール(PVC)
・先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
・中敷:EVA全敷(通気孔付)

ご注意

  • 靴丈の寸法は26cmの標準高さです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小指保護先芯入り安全長靴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小指保護先芯入り安全長靴
ミドリ安全 安全長靴 MPB-7700 L
安全長靴 NW1000 ブルー静電
ミドリ安全 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ブラック 24.0CM
耐滑長靴 ハイグリップ HGC2000スーパー
超耐滑長靴 HG2100Nスーパー
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格9,663円6,043円 -11,185円 -9,015円6,333円5,311円
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目5日目5日目
材質1胴部・底部:塩化ビニール(PVC)先芯:鋼製胴部・底部:塩化ビニール(PVC)先芯:ワイド樹脂甲被・靴底:PVC甲被・靴底:PVC
材質2先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)甲被:合成ゴム先芯:樹脂製甲被・靴底:塩化ビニール(PVC)中敷:EVA-
材質3中敷:EVA全敷(通気孔付)靴底:合成ゴム中敷:EVA---
靴丈(cm)35.540.0353529.824.8
足幅サイズ4EEEEEEEE-EEEEEE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト