ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 24.5cm

超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 24.5cm HGS110N-24.5
通常単価(税別)
11,288
税込単価
12,417
通常出荷日:5日目

【特長】・靴底は新型意匠により、全方向への耐滑性が向上し、油や水なども全方向に逃す意匠で、安定したグリ...

詳細を確認
  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

HGS110N-24.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HGS110N-24.5の仕様・寸法情報

JANコード
4548890436111
トラスココード
321-7853
質量(g)
780
材質1
先芯:ワイド樹脂
材質2
甲被:牛クロム革(型押)
材質3
中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
ブラック
寸法(cm)
24.5
材質4
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
規格
JIS T 8101 C1/S/P1/F2
足幅サイズ
EEE

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HGS110N-24.5321-7853
4548890436111
ミドリ安全 超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 24.5cm
特長
靴底は新型意匠により、全方向への耐滑性が向上し、油や水なども全方向に逃す意匠で、安定したグリップ力を発揮します。
つま先を上げ、凸部を設けないつまずき防止設計です。
靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサインを特に減りやすい3箇所に設置しています。
3箇所のうち2箇所が磨り減ったら交換時期です。
靴底には一般的な発泡ポリウレタンより、1.8倍もの耐摩耗性能を持つスーパーPUを採用しました。
幅広で履きやすく、軽量な樹脂先芯を使用しています。
足裏形状に合わせた立体的に成型した新コンフォート設計の靴底です。
用途
建設業。
製造業。
運輸業。
点検・整備。
物流。
引っ越し。
ビルメンテナンス。
清掃。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C1/S/P1/F2
寸法(cm):24.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/F2
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(型押)
中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
質量・質量単位
780g

型番リスト

表示件数
型番
HGS110N-24.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,288
( 12,417 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底は新型意匠により、全方向への耐滑性が向上し、油や水なども全方向に逃す意匠で、安定したグリップ力を発揮します
・つま先を上げ、凸部を設けないつまずき防止設計です
・靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサインを特に減りやすい3箇所に設置しています
・3箇所のうち2箇所が磨り減ったら交換時期です
・靴底には一般的な発泡ポリウレタンより、1.8倍もの耐摩耗性能を持つスーパーPUを採用しました
・幅広で履きやすく、軽量な樹脂先芯を使用しています
・足裏形状に合わせた立体的に成型した新コンフォート設計の靴底です
【用途】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備
・物流
・引っ越し
・ビルメンテナンス
・清掃
【材質】
・先芯:ワイド樹脂
・甲被:牛クロム革(型押)
・中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
・靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 24.5cmの型番HGS110N-24.5のページです。 型番HGS110N-24.5に関する仕様情報を記載しております。
超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 24.5cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 24.5cm
超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 24cm
超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 27.5cm
超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 26.5cm
超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 25.5cm
超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 27cm
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格11,28811,28811,28811,28811,28811,288
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード454889043611145488904361044548890436173454889043615945488904361354548890436166
トラスココード321-7853323-8282322-1059321-7869322-2539323-6685
質量(g)780760910870820880
材質1先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂
材質2甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)甲被:牛クロム革(型押)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト