ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

静電セフティスニーカー G4シリーズ(人工皮革・バンドタイプ) G4595静電ブラック 26.5cm

通常単価(税別)
12,455
税込単価
13,701
通常出荷日:11日目

【特長】・耐滑性とフィット感がUPした人工皮革製スニーカータイプ静電保護靴です。・足の外側甲部のフィッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G4595-SEIDEN-BK-26.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G4595-SEIDEN-BK-26.5の仕様・寸法情報

JANコード
4548890652641
トラスココード
699-1988
質量(g)
810
材質1
先芯:ブロード樹脂先芯
材質2
甲被:人工皮革(リサイクル)
材質3
中敷:リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)
ブラック
寸法(cm)
26.5
材質4
靴底:発泡ポリウレタン2層底
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
電気抵抗値
1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)
規格
JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
43
UK(イギリス)規格サイズ
8.5
US(アメリカ)規格サイズ
8.5
足幅サイズ
EEE

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
G4595-SEIDEN-BK-26.5699-1988
4548890652641
ミドリ安全 静電セフティスニーカー G4シリーズ(人工皮革・バンドタイプ) G4595静電ブラック 26.5cm
特長
耐滑性とフィット感がUPした人工皮革製スニーカータイプ静電保護靴です。
足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアルし、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」を開発し、より足にフィットする安全靴になりました。
より足にフィットする形状にリニューアルしたブロード樹脂先芯を初めて搭載し、足の形状に合わせた形状が指先から甲部へのフィット感をより自然に合わせます。
ミッドソールを高発泡にする事でソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に最適なクッションソールを実現しました。
リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソールを採用しました。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。
少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をする新形状トウカットと、従来品よりつま先を高くしたトウスプリングで、労働災害の起因第一の「転倒(転倒時の類型で最多の”つまずき”」災害防止に役立ちます。
JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能で水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。
フレア形状に設計された新型ソールで接地面を拡張し作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用してるため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。
ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。
ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用してるため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。
用途
建設業。
製造業。
運輸業。
点検・整備。
物流。
引っ越し。
ビルメンテナンス。
清掃。
商品スペック
仕様・規格
グリーン購入法適合品
JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S
寸法(cm):26.5
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S
電気抵抗値:1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
US(アメリカ)規格サイズ:8.5
UK(イギリス)規格サイズ:8.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43
材質
先芯:ブロード樹脂先芯
甲被:人工皮革(リサイクル)
中敷:リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
質量・質量単位
810g

型番リスト

表示件数
型番
G4595-SEIDEN-BK-26.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,455
( 13,701 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐滑性とフィット感がUPした人工皮革製スニーカータイプ静電保護靴です。
・足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアルし、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」を開発し、より足にフィットする安全靴になりました。
・より足にフィットする形状にリニューアルしたブロード樹脂先芯を初めて搭載し、足の形状に合わせた形状が指先から甲部へのフィット感をより自然に合わせます。
・ミッドソールを高発泡にする事でソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に最適なクッションソールを実現しました。
・リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソールを採用しました。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。
・少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をする新形状トウカットと、従来品よりつま先を高くしたトウスプリングで、労働災害の起因第一の「転倒(転倒時の類型で最多の”つまずき”」災害防止に役立ちます。
・JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能で水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。
・フレア形状に設計された新型ソールで接地面を拡張し作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用してるため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。
・ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。
・ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用してるため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。
【用途】
・建設業。
・製造業。
・運輸業。
・点検・整備。
・物流。
・引っ越し。
・ビルメンテナンス。
・清掃。
【材質】
・先芯:ブロード樹脂先芯
・甲被:人工皮革(リサイクル)
・中敷:リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)
・靴底:発泡ポリウレタン2層底

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電セフティスニーカー G4シリーズ(人工皮革・バンドタイプ) G4595静電ブラック 26.5cmの型番G4595-SEIDEN-BK-26.5のページです。 型番G4595-SEIDEN-BK-26.5に関する仕様情報を記載しております。
静電セフティスニーカー G4シリーズ(人工皮革・バンドタイプ) G4595静電ブラック 26.5cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電セフティスニーカー G4シリーズ(人工皮革・バンドタイプ) G4595静電ブラック 26.5cm
静電セフティスニーカー G4シリーズ(人工皮革・バンドタイプ) G4595静電ブラック 26.0cm
静電セフティスニーカー G4シリーズ(人工皮革・バンドタイプ) G4595静電ホワイト 26.5cm
静電セフティスニーカー G4シリーズ(人工皮革・バンドタイプ) G4595静電ネイビー 26.5cm
静電セフティスニーカー G4シリーズ(人工皮革・バンドタイプ) G4595静電ブラック 27.5cm
静電セフティスニーカー G4シリーズ(人工皮革・バンドタイプ) G4595静電ブラック 25.5cm
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格12,45512,45512,45512,45512,45512,455
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード454889065264145488906526344548890652818454889065247445488906526654548890652627
トラスココード699-1988696-1414696-1424699-1989699-2090696-1428
質量(g)810780810810860770
材質1先芯:ブロード樹脂先芯先芯:ブロード樹脂先芯先芯:ブロード樹脂先芯先芯:ブロード樹脂先芯先芯:ブロード樹脂先芯先芯:ブロード樹脂先芯
材質2甲被:人工皮革(リサイクル)甲被:人工皮革(リサイクル)甲被:人工皮革(リサイクル)甲被:人工皮革(リサイクル)甲被:人工皮革(リサイクル)甲被:人工皮革(リサイクル)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト