ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

傘しずく取りNHD

通常単価(税別)
101,183
税込単価
111,301
通常出荷日:1日目

【特長】・傘を数回振るだけで雨滴を吸水します・傘袋の削減につながります・吸水パッドは簡単に取り外しがで...

詳細を確認
  • この製品は屋内用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YA-88L-SB-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YA-88L-SB-Bの仕様・寸法情報

奥行(mm)
350
間口(mm)
940
高さ(mm)
840
JANコード
4903180201945
質量(g)
22000.0
トラスココード
626-0859
材質1
ボディ:ステンレス
材質2
吸水パッド:マイクロファイバーモール糸
材質3
仕上げ:黒塗装
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
YA-88L-SB-B626-0859
4903180201945
コンドル 傘しずく取り NHD ブラック
特長
傘を数回振るだけで雨滴を吸水します。
傘袋の削減につながります。
吸水パッドは簡単に取り外しができ、洗濯機で洗えるので衛生的です。
傘の雨滴を素早く取り除く、吸水性・蒸散性が高い超吸水繊維マイクロファイバーモール糸を採用しています。
用途
玄関口での雨滴とりに。
傘袋削減に。
商品スペック
仕様・規格
間口(mm):940
奥行(mm):350
高さ(mm):840
色:ブラック
材質
ボディ:ステンレス
吸水パッド:マイクロファイバーモール糸
仕上げ:黒塗装
質量・質量単位
22kg

型番リスト

表示件数
型番
YA-88L-SB-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,183
( 111,301 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・傘を数回振るだけで雨滴を吸水します
・傘袋の削減につながります
・吸水パッドは簡単に取り外しができ、洗濯機で洗えるので衛生的です
・傘の雨滴を素早く取り除く、吸水性・蒸散性が高い超吸水繊維マイクロファイバーモール糸を採用しています
【用途】
・玄関口での雨滴とりに
・傘袋削減に
【材質】
・ボディ:ステンレス
・吸水パッド:マイクロファイバーモール糸
・仕上げ:黒塗装

ご注意

  • この製品は屋内用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傘しずく取りNHDの型番YA-88L-SB-Bのページです。 型番YA-88L-SB-Bに関する仕様情報を記載しております。
傘しずく取りNHDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傘しずく取りNHD
ジャンボビニール傘(半透明)
7481レインスーツフェミニン3
ビニールスーツ Z-520
CSワンダーレインスーツ ブルー
ポリパンツ レインファクトリー RF-22
メーカー山崎産業トラスコ中山カジメイクコーコス信岡トオケミおたふく手袋
通常価格101,1831,0165,0941,0994,936812 -
通常出荷日1日目1日目7日目3日目6日目1日目〜
奥行(mm)350-----
間口(mm)940-----
高さ(mm)840-----
JANコード4903180201945-----
質量(g)22000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト