17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

防災長靴 太筒(先芯入り)

防災長靴 太筒(先芯入り)
通常単価(税別)
7,875
税込単価
8,663
通常出荷日:4日目

【特長】・業界最太筒の長靴で、従来品より約7cmほど履口が広いです。【用途】・土木建設作業に。【材質】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BN-870-BK-3L699-6358
4518208218548
ハンシン 防災長靴 太筒(先芯入り)ブラック3L
特長
業界最太筒の長靴で、従来品より約7cmほど履口が広いです。
用途
土木建設作業に。
商品スペック
仕様・規格
鋼鉄先芯 踏抜防止 耐油 防滑 耐薬品 静電防止
寸法(cm):3L(28.0-28.5)
足幅サイズ:EEE
靴丈(cm):42.5
色:ブラック
規格:履口周り約53センチ
US(アメリカ)規格サイズ:10
UK(イギリス)規格サイズ:9.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:46
材質
PVC
質量・質量単位
2.6kg
BN-870-BK-4L699-6359
4518208218555
ハンシン 防災長靴 太筒(先芯入り)ブラック4L
特長
業界最太筒の長靴で、従来品より約7cmほど履口が広いです。
用途
土木建設作業に。
商品スペック
仕様・規格
鋼鉄先芯 踏抜防止 耐油 防滑 耐薬品 静電防止
寸法(cm):4L(29.0-29.5)
足幅サイズ:EEE
靴丈(cm):43
色:ブラック
規格:履口周り約54センチ
US(アメリカ)規格サイズ:11
UK(イギリス)規格サイズ:10.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:48
材質
PVC
質量・質量単位
2.7kg
BN-870-BK-5L699-6357
4518208218562
ハンシン 防災長靴 太筒(先芯入り)ブラック5L
特長
業界最太筒の長靴で、従来品より約7cmほど履口が広いです。
用途
土木建設作業に。
商品スペック
仕様・規格
鋼鉄先芯 踏抜防止 耐油 防滑 耐薬品 静電防止
寸法(cm):5L(30.0-30.5)
足幅サイズ:EEE
靴丈(cm):43
色:ブラック
規格:履口周り約55.5センチ
US(アメリカ)規格サイズ:12
UK(イギリス)規格サイズ:11.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:50
材質
PVC
質量・質量単位
2.8kg
BN-870-BK-6L699-6360
4518208218579
ハンシン 防災長靴 太筒(先芯入り)ブラック6L
特長
業界最太筒の長靴で、従来品より約7cmほど履口が広いです。
用途
土木建設作業に。
商品スペック
仕様・規格
鋼鉄先芯 踏抜防止 耐油 防滑 耐薬品 静電防止
寸法(cm):6L(31.0-31.5)
足幅サイズ:EEE
靴丈(cm):43
色:ブラック
規格:履口周り約56.5センチ
US(アメリカ)規格サイズ:13
UK(イギリス)規格サイズ:12.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:52
材質
PVC
質量・質量単位
2.9kg
BN-870-BK-L699-6361
4518208218524
ハンシン 防災長靴 太筒(先芯入り)ブラックL
特長
業界最太筒の長靴で、従来品より約7cmほど履口が広いです。
用途
土木建設作業に。
商品スペック
仕様・規格
鋼鉄先芯 踏抜防止 耐油 防滑 耐薬品 静電防止
寸法(cm):L(26.0-26.5)
足幅サイズ:EEE
靴丈(cm):42
色:ブラック
規格:履口周り約50.5センチ
US(アメリカ)規格サイズ:8
UK(イギリス)規格サイズ:7.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42
材質
PVC
質量・質量単位
2.4kg
BN-870-BK-LL699-6356
4518208218531
ハンシン 防災長靴 太筒(先芯入り)ブラックLL
特長
業界最太筒の長靴で、従来品より約7cmほど履口が広いです。
用途
土木建設作業に。
商品スペック
仕様・規格
鋼鉄先芯 踏抜防止 耐油 防滑 耐薬品 静電防止
寸法(cm):LL(27.0-27.5)
足幅サイズ:EEE
靴丈(cm):42.5
色:ブラック
規格:履口周り約52センチ
US(アメリカ)規格サイズ:9
UK(イギリス)規格サイズ:8.5
EU(ヨーロッパ)規格サイズ:44
材質
PVC
質量・質量単位
2.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

靴丈(cm)

寸法(cm)

EU(ヨーロッパ)規格サイズ

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

規格

最小発注数量
4518208218548
699-6358
2600
42.5
3L(28.0~28.5)
46
9.5
10
履口周り約53センチ
1個
4518208218555
699-6359
2700.0
43
4L(29.0~29.5)
48
10.5
11
履口周り約54センチ
1個
4518208218562
699-6357
2800
43
5L(30.0-30.5)
50
11.5
12
履口周り約55.5センチ
1個
4518208218579
699-6360
2900
43
6L(31.0~31.5)
52
12.5
13
履口周り約56.5センチ
1個
4518208218524
699-6361
2400
42
L(26.0-26.5)
42
7.5
8
履口周り約50.5センチ
1個
4518208218531
699-6356
2500
42.5
LL(27.0-27.5)
44
8.5
9
履口周り約52センチ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,875
( 8,663 )
4日目
7,875
( 8,663 )
4日目
7,875
( 8,663 )
4日目
7,875
( 8,663 )
4日目
7,875
( 8,663 )
4日目
7,875
( 8,663 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界最太筒の長靴で、従来品より約7cmほど履口が広いです。
【用途】
・土木建設作業に。
【材質】
・PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防災長靴 太筒(先芯入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防災長靴 太筒(先芯入り)
スパイクブーツTS-857
耐滑樹脂先芯入り長靴
耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト
小指保護先芯入り安全長靴
ジョルディックセフティーDX(先芯入り)
メーカー阪神素地阪神素地日進ゴムジャパン・パルムミドリ安全福山ゴム工業
通常価格7,8756,788 -7,355 -4,7149,6635,161 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目5日目1日目
足幅サイズEEEEE----
材質1PVC胴部:合成ゴム----
ブラックブラック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト