ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハーネスフック用中輝度蓄光蛍光テープ

ハーネスフック用中輝度蓄光蛍光テープ CFKS-KCO
通常単価(税別)
931円
税込単価
1,024円
通常出荷日:1日目

【特長】・蓄光蛍光のランヤードフック用識別シールです・JIS Z 9107 JB級規格をクリアした中輝...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CFKS-KCO
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CFKS-KCOの仕様・寸法情報

トラスココード
691-5809
JANコード
4550414255788
質量(g)
10.000
材質1
PETフィルム
色
蛍光オレンジ
材質2
蓄光材
横(mm)
120
縦(mm)
140
材質3
アクリル系粘着剤
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CFKS-KCO691-5809
4550414255788
TRUSCO ランヤードフック用中輝度蓄光ステッカーJIS JB規格品 蛍光オレンジ
特長
蓄光蛍光のランヤードフック用識別シールです。
JIS Z 9107 JB級規格をクリアした中輝度ステッカーです。
ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。
蓄光蛍光のシールのため、暗い場所の作業でも目立ちます。
商品スペック
仕様・規格
JIS Z 9107 JB級規格
色:蛍光オレンジ
縦(mm):140
横(mm):120
材質
PETフィルム
蓄光材
アクリル系粘着剤
質量・質量単位
10g

型番リスト

表示件数
型番
CFKS-KCO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
931円
( 1,024円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光蛍光のランヤードフック用識別シールです
・JIS Z 9107 JB級規格をクリアした中輝度ステッカーです
・ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです
・蓄光蛍光のシールのため、暗い場所の作業でも目立ちます
【材質】
・PETフィルム
・蓄光材
・アクリル系粘着剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハーネスフック用中輝度蓄光蛍光テープの型番CFKS-KCOのページです。 型番CFKS-KCOに関する仕様情報を記載しております。
ハーネスフック用中輝度蓄光蛍光テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネスフック用中輝度蓄光蛍光テープ
D環止め(4穴タイプ)
安全帯部品フックハンガー 50mm用
安全帯用 D環 TSB
高輝度反射シール
フルハーネス安全帯用フックハンガー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山基陽エスコ
通常価格931円545円481円854円857円 -814円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
トラスココード691-5809255-1721255-1730255-1713--
JANコード4550414255788498999914013249899991401494989999140125--
質量(g)10.00010.00010.00040.000--
材質1PETフィルムナイロン樹脂ナイロン樹脂スチール--
色蛍光オレンジ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました