ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スペシャルコアPUグローブ

通常単価(税別)
1,309
税込単価
1,440
通常出荷日:4日目

【特長】・15ゲージ編みで、薄くて軽量でフィット感抜群です・ソフトで適度なグリップ力があるポリウレタン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HG-600-SS
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-600-SSの仕様・寸法情報

パープル
JANコード
4970181088523
トラスココード
664-0047
質量(g)
23.600
材質1
高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリエステル、タングステン、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)
材質2
ポリウレタン樹脂
サイズ
SS
手のひら周り(cm)
17
全長(cm)
19.6
中指長さ(cm)
6.7
ゲージ数
15
EN388 2016規格
X3XXE

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HG-600-SS664-0047
4970181088523
特長
15ゲージ編みで、薄くて軽量でフィット感抜群です。
ソフトで適度なグリップ力があるポリウレタンコートです。
高い耐切創性を持っています。
塗装不良や電気の導通不良の原因となるシリコンを使用していないシリコンフリーです。
用途
薄型金属板・ステンレス板の運搬・加工機械への供給に。
鋭利な刃物での各種作業に。
塗装前の金属部品、電子基板など繊細な製品材料・部品の取り扱いに。
商品スペック
仕様・規格
シリコンフリー
TDM-100、E
色:パープル
サイズ:SS
全長(cm):19.6
手のひら周り(cm):17.0
中指長さ(cm):6.7
ゲージ数:15
EN388 2016規格:X3XXE
耐切創レベル:3/E
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリエステル、タングステン、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)
ポリウレタン樹脂
質量・質量単位
23.6g

型番リスト

表示件数
型番
HG-600-SS
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,309
( 1,440 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・15ゲージ編みで、薄くて軽量でフィット感抜群です
・ソフトで適度なグリップ力があるポリウレタンコートです
・高い耐切創性を持っています
・塗装不良や電気の導通不良の原因となるシリコンを使用していないシリコンフリーです
【用途】
・薄型金属板・ステンレス板の運搬・加工機械への供給に
・鋭利な刃物での各種作業に
・塗装前の金属部品、電子基板など繊細な製品材料・部品の取り扱いに
【材質】
・高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリエステル、タングステン、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)
・ポリウレタン樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スペシャルコアPUグローブの型番HG-600-SSのページです。 型番HG-600-SSに関する仕様情報を記載しております。
スペシャルコアPUグローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペシャルコアPUグローブ
HG-75 スペクトラガードすべり止めPVC10G
耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング
耐切創手袋ケブラー 7Gゴム張り
ケブラー 10Gゴム引き手袋
耐切創手袋 15ゲージイザナス 下履き手袋
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格1,3092,5751,8881,6501,169835
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
パープルグレーイエローイエロー/オレンジ黄/青ホワイト
JANコード497018108852349701810825764970181082200497018110141349701811431164970181082422
トラスココード664-0047758-6205758-5764758-5781857-4802758-6213
質量(g)23.60053125.500106.0004524.700
材質1高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリエステル、タングステン、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)表地/スペクトラ繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸ケブラー[[R下]]紡績糸100%繊維部:ケブラー[[R下]]紡績糸60%、綿40%手袋:ケブラー[[R下]]紡績糸100%イザナス[[R下]]97%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト