ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

エプロン ディスポエプロン(LD)ブルー【25個入り】

エプロン ディスポエプロン(LD)ブルー 793BF
通常単価(税別)
958
税込単価
1,054
通常出荷日:7日目

【特長】・衛生的な使い捨てタイプ【用途】・食品加工等、その他の水を使用する軽作業【材質】・ポリエチレン

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

793BF
解除
  • この商品は20パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

793BFの仕様・寸法情報

JANコード
4547691755629
トラスココード
683-2097
質量(g)
7500.0
材質1
ポリエチレン
サイズ
ブルー
ブルー
着丈(cm)
66
幅(cm)
126

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
793BF683-2097
4547691755629
okamoto エプロン ディスポエプロン(LD)ブルー
特長
衛生的な使い捨てタイプ
用途
食品加工等、その他の水を使用する軽作業
商品スペック
仕様・規格
色:ブルー
サイズ:ブルー
着丈(cm):66
幅(cm):126
材質
ポリエチレン
質量・質量単位
7.5kg

型番リスト

表示件数
型番
793BF
最小発注数量
20パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
958
( 1,054 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的な使い捨てタイプ
【用途】
・食品加工等、その他の水を使用する軽作業
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エプロン ディスポエプロン(LD)ブルーの型番793BFのページです。 型番793BFに関する仕様情報を記載しております。
エプロン ディスポエプロン(LD)ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エプロン ディスポエプロン(LD)ブルー
エプロン ディスポエプロン(LD)25枚入
ニュータッチエプロン 腰下
ニュータッチエプロン 胸付
防水エプロン 胸付
レザーエプロン胸付
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
通常価格9589982,6762,9021,584 -1,453 -
通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目〜6日目〜
JANコード4547691755629454769175561249705208399084970520839915--
トラスココード683-2097683-2100297-8954297-8962--
質量(g)7500.0664.000450.000540.000-240
材質1ポリエチレンポリエチレンポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)
サイズブルークリア----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました