ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

耐針腕抜き AG8TW

耐針腕抜き AG8TW 6300028922
通常単価(税別)
15,557円
税込単価
17,113円
通常出荷日:11日目

【特長】・軽量で耐久性に優れた保護具です・スーパーファブリックを複数重ね、耐針にも対応しています・洗濯...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300028922
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300028922の仕様・寸法情報

全長(cm)
34(内ジャージ部:9cm)
JANコード
4580646365238
質量(g)
103.000
トラスココード
412-1668
材質1
スーパーファブリック
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028922412-1668
4580646365238
グリーンクロス 耐針腕抜き AG8TW
特長
軽量で耐久性に優れた保護具です。
スーパーファブリックを複数重ね、耐針にも対応しています。
洗濯可能です。
用途
手首から腕までの安全対策に。
商品スペック
仕様・規格
耐針、耐突刺、耐切創、耐摩耗
全長(cm):34(内ジャージ部:9cm)
仕様:耐針、耐突刺、耐切創、耐摩耗
ANSI/ISEA CUT:A8
材質
スーパーファブリック
質量・質量単位
103g

型番リスト

表示件数
型番
6300028922
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,557円
( 17,113円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐久性に優れた保護具です
・スーパーファブリックを複数重ね、耐針にも対応しています
・洗濯可能です
【用途】
・手首から腕までの安全対策に
【材質】
・スーパーファブリック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐針腕抜き AG8TWの型番6300028922のページです。 型番6300028922に関する仕様情報を記載しております。
耐針腕抜き AG8TWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐針腕抜き AG8TW
帆布腕抜き(両口ゴム入) CV-9
スリムアームカバー (10双入り)
手甲4枚 黒
アームカバー 白
ケミスターリストバンド フリー
メーカーグリーンクロスグリーンクロスウインセス丸五アズワンショーワグローブ
通常価格15,557円12,925円18,021円1,926円 -18,881円 -5,569円
通常出荷日11日目11日目9日目1日目〜3日目〜1日目
全長(cm)34(内ジャージ部:9cm)-----
JANコード45806463652384580646387353----
質量(g)103.0001200.0----
トラスココード412-1668450-6878----
材質1スーパーファブリック10号帆布----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました