ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

帆布腕抜き(両口ゴム入) CV-9【10個入り】

帆布腕抜き(両口ゴム入) CV-9 6300032943
通常単価(税別)
12,925円
税込単価
14,218円
通常出荷日:11日目

【特長】・通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードします【用途】・工場作業や簡易溶接作業...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300032943
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

6300032943の仕様・寸法情報

長さ(cm)
40
JANコード
4580646387353
質量(g)
1200.0
トラスココード
450-6878
材質1
10号帆布
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032943450-6878
4580646387353
グリーンクロス 帆布腕抜き(両口ゴム入) CV-9
特長
通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードします。
用途
工場作業や簡易溶接作業に。
商品スペック
仕様・規格
長さ(cm):40
袖口周(cm):32
材質
10号帆布
質量・質量単位
1.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300032943
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,925円
( 14,218円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードします
【用途】
・工場作業や簡易溶接作業に
【材質】
・10号帆布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

帆布腕抜き(両口ゴム入) CV-9の型番6300032943のページです。 型番6300032943に関する仕様情報を記載しております。
帆布腕抜き(両口ゴム入) CV-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帆布腕抜き(両口ゴム入) CV-9
耐針腕抜き AG8TW
川西 綿腕カバー両口ゴム (12双入)
川西 ナイロン腕カバー両口ゴム 1双
綿帆布製手首カバー
腕カバー 1双入
メーカーグリーンクロスグリーンクロス川西工業川西工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,925円15,557円3,345円614円1,944円 -584円
通常出荷日11日目11日目1日目7日目1日目〜1日目
長さ(cm)40-----
JANコード45806463873534580646365238----
質量(g)1200.0103.000----
トラスココード450-6878412-1668----
材質110号帆布スーパーファブリック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました