ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ホームタンク 配管保護カバー HTK/HTW 3wayストレーナータイプ用

ホームタンク 配管保護カバー HTK/HTW 3wayストレーナータイプ用 THK3
通常単価(税別)
29,262
税込単価
32,188
通常出荷日:7日目

【特長】・いたずら防止や降雪時等の配管部破損防止【材質】・本体:亜鉛メッキ鋼板(塗装仕上げ)・取付ブラ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

THK3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THK3の仕様・寸法情報

質量(g)
7800.0
トラスココード
423-5335
材質1
本体:亜鉛メッキ鋼板(塗装仕上げ)
外形寸法(mm)奥行
181.5
外形寸法(mm)間口
305
外形寸法(mm)高さ
583.8~1065
材質2
取付ブラケット:亜鉛メッキ鋼板(塗装仕上げ)
材質3
アンカー金具:亜鉛メッキ鋼板(塗装仕上げ)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
THK3423-5335
DAIKEN ホームタンク 配管保護カバー HTK/HTW 3wayストレーナータイプ用
用途
いたずら防止や降雪時等の配管部破損防止。
商品スペック
仕様・規格
取付け対応機種(後付け可能):HTK490S・HTKS490S・HTKY490S・HTKM490S・HTK250S・HTW250S・HTK195S・HTKS195S・HTW195S・HTWS195S・HTK150S
外形寸法(mm)奥行:181.5
外形寸法(mm)間口:305
外形寸法(mm)高さ:583.8~1065
材質
本体:亜鉛メッキ鋼板(塗装仕上げ)
取付ブラケット:亜鉛メッキ鋼板(塗装仕上げ)
アンカー金具:亜鉛メッキ鋼板(塗装仕上げ)
質量・質量単位
7.8kg

型番リスト

表示件数
型番
THK3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,262
( 32,188 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いたずら防止や降雪時等の配管部破損防止
【材質】
・本体:亜鉛メッキ鋼板(塗装仕上げ)
・取付ブラケット:亜鉛メッキ鋼板(塗装仕上げ)
・アンカー金具:亜鉛メッキ鋼板(塗装仕上げ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホームタンク 配管保護カバー HTK/HTW 3wayストレーナータイプ用の型番THK3のページです。 型番THK3に関する仕様情報を記載しております。
ホームタンク 配管保護カバー HTK/HTW 3wayストレーナータイプ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホームタンク 配管保護カバー HTK/HTW 3wayストレーナータイプ用
ボリュームホットカーペット 3畳
屋外用ガスストーブパラソルヒーター
伸縮式屋外用電気ストーブ
赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク
フレキシブルリボンヒーター 200W
メーカーダイケンワタナベ工業山岡金属工業グリーンクロス静岡製機トラスコ中山
通常価格29,26216,14332,73840,29412,10010,313 -
通常出荷日7日目7日目14日目11日目4日目18日目
質量(g)7800.0-----
トラスココード423-5335-----
材質1本体:亜鉛メッキ鋼板(塗装仕上げ)-----
外形寸法(mm)奥行181.5-----
外形寸法(mm)間口305-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト