17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

自転車用ヘルメット TB-37型

自転車用ヘルメット TB-37型
通常単価(税別)
9,712
税込単価
10,683
通常出荷日:11日目

【特長】・2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます・自転車用ヘ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300039014538-7522
4582643409878
グリーンクロス 自転車用ヘルメット TB-37型 M ツヤありホワイト
特長
2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。
ベンチレーション仕様で風通しが良い自転車用ヘルメットになります。
2サイズ、2色カラー展開になっております。
SG規格品です。
用途
自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。
4月1日から施行される改正道路交通法に。
商品スペック
仕様・規格
サイズ調整タイプ:アジャスター式
あご紐タイプ:ワンタッチ
構造タイプ:ソフトシェル
帽体色:ホワイト
頭囲(cm):54~57
タイプ:ツヤあり
材質
PC樹脂
質量・質量単位
280g
6300039015538-7541
4582643409885
グリーンクロス 自転車用ヘルメット TB-37型 M ツヤなしブラック
特長
2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。
ベンチレーション仕様で風通しが良い自転車用ヘルメットになります。
2サイズ、2色カラー展開になっております。
SG規格品です。
用途
自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。
4月1日から施行される改正道路交通法に。
商品スペック
仕様・規格
サイズ調整タイプ:アジャスター式
あご紐タイプ:ワンタッチ
構造タイプ:ソフトシェル
帽体色:ブラック
頭囲(cm):54~57
タイプ:ツヤなし
材質
PC樹脂
質量・質量単位
280g
6300039016538-7526
4582643409892
グリーンクロス 自転車用ヘルメット TB-37型 L ツヤありホワイト
特長
2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。
ベンチレーション仕様で風通しが良い自転車用ヘルメットになります。
2サイズ、2色カラー展開になっております。
SG規格品です。
用途
自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。
4月1日から施行される改正道路交通法に。
商品スペック
仕様・規格
サイズ調整タイプ:アジャスター式
あご紐タイプ:ワンタッチ
構造タイプ:ソフトシェル
帽体色:ホワイト
頭囲(cm):57~60
タイプ:ツヤあり
材質
PC樹脂
質量・質量単位
280g
6300039017538-7543
4582643409908
グリーンクロス 自転車用ヘルメット TB-37型 L ツヤなしブラック
特長
2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。
ベンチレーション仕様で風通しが良い自転車用ヘルメットになります。
2サイズ、2色カラー展開になっております。
SG規格品です。
用途
自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。
4月1日から施行される改正道路交通法に。
商品スペック
仕様・規格
サイズ調整タイプ:アジャスター式
あご紐タイプ:ワンタッチ
構造タイプ:ソフトシェル
帽体色:ブラック
頭囲(cm):57~60
タイプ:ツヤなし
材質
PC樹脂
質量・質量単位
280g

型番リスト

表示件数

タイプ

帽体色

頭囲(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ツヤあり
ホワイト
54~57
4582643409878
538-7522
1個
ツヤなし
ブラック
54~57
4582643409885
538-7541
1個
ツヤあり
ホワイト
57~60
4582643409892
538-7526
1個
ツヤなし
ブラック
57~60
4582643409908
538-7543
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,712
( 10,683 )
11日目
9,712
( 10,683 )
11日目
9,712
( 10,683 )
11日目
9,712
( 10,683 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます
・自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります
・ベンチレーション仕様で風通しが良い自転車用ヘルメットになります
・2サイズ、2色カラー展開になっております
・SG規格品です
【用途】
・自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に
・4月1日から施行される改正道路交通法に
【材質】
・PC樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自転車用ヘルメット TB-37型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自転車用ヘルメット TB-37型
自転車用ヘルメット
タニザワ ヘルメット 溝付 0169-EZ-TB10P-J
作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO
FRP製女性用ヘルメット
女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV
メーカーグリーンクロストーヨーセフティー谷沢製作所トーヨーセフティーミドリ安全ミドリ安全
通常価格9,7123,2564,3605,6153,9924,930 -
通常出荷日11日目1日目9日目1日目〜1日目1日目〜
質量(g)280.000-----
材質1PC樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト