17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

脚絆ボタン前カギ【10個入り】

脚絆ボタン前カギ
通常単価(税別)
17,951円
税込単価
19,746円
通常出荷日:11日目

【特長】・通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードする脚絆になります。・前カギフック付き...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032972450-6810
4580646387643
グリーンクロス 脚絆ボタン前カギ B-5K.L
特長
通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードする脚絆になります。
前カギフック付きで固定できます。
用途
工場作業や簡易溶接作業に。
商品スペック
仕様・規格
サイズ:L
長さ(cm):22(画像A)
上部幅(cm):18(画像B)
下部幅(cm):22(画像C)
材質
6号帆布
質量・質量単位
2.25kg
6300032973450-6861
4580646387650
グリーンクロス 脚絆ボタン前カギ B-5K.LL
特長
通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードする脚絆になります。
前カギフック付きで固定できます。
用途
工場作業や簡易溶接作業に。
商品スペック
仕様・規格
サイズ:LL
長さ(cm):22(画像A)
上部幅(cm):20(画像B)
下部幅(cm):23(画像C)
材質
6号帆布
質量・質量単位
2.3kg

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ

最小発注数量
4580646387643
2250.0
450-6810
L
1パック

10個入り

4580646387650
2300.0
450-6861
LL
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,951円
( 19,746円 )
11日目
17,951円
( 19,746円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードする脚絆になります。
・前カギフック付きで固定できます。
【用途】
・工場作業や簡易溶接作業に。
【材質】
・6号帆布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

脚絆ボタン前カギのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚絆ボタン前カギ
メッシュ脚絆 MG-N
脚絆5ツフック長付
脚絆マジック
長脚絆マジック 黒
黒革脚絆
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス丸五丸五アズワン
通常価格17,951円15,959円17,633円 -2,714円 -2,925円 -3,045円
通常出荷日11日目11日目11日目1日目4日目1日目
材質16号帆布ナイロン、ポリエステル6号帆布---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト