ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

メッシュ脚絆 MG-N【10個入り】

メッシュ脚絆 MG-N 6300032986
通常単価(税別)
15,959円
税込単価
17,555円
通常出荷日:11日目

【特長】・通気性の良い軽量素材で、身体をさわやかにガードする脚絆になります・高い耐久性を持ち、通気性抜...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300032986
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

6300032986の仕様・寸法情報

JANコード
4580646387780
質量(g)
700.000
トラスココード
450-6866
材質1
ナイロン、ポリエステル

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032986450-6866
4580646387780
グリーンクロス メッシュ脚絆 MG-N
特長
通気性の良い軽量素材で、身体をさわやかにガードする脚絆になります。
高い耐久性を持ち、通気性抜群です。
面ファスナーで脱着簡単です。
用途
工場作業や簡易溶接作業に。
商品スペック
仕様・規格
長さ(cm):17
足首周(cm):25~30
画像A数値:17
画像B数値:40~42
画像C数値:30~31
材質
ナイロン、ポリエステル
質量・質量単位
700g

型番リスト

表示件数
型番
6300032986
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,959円
( 17,555円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性の良い軽量素材で、身体をさわやかにガードする脚絆になります
・高い耐久性を持ち、通気性抜群です
・面ファスナーで脱着簡単です
【用途】
・工場作業や簡易溶接作業に
【材質】
・ナイロン、ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュ脚絆 MG-Nの型番6300032986のページです。 型番6300032986に関する仕様情報を記載しております。
メッシュ脚絆 MG-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュ脚絆 MG-N
脚絆5ツフック長付
脚絆ボタン前カギ
足カバー(メッシュ)
脚絆 ML-106型 メッシュ 黒
脚絆 メッシュ(ゴールドライン)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスエスコミドリ安全トラスコ中山
通常価格15,959円17,633円 -17,951円1,282円2,094円 -1,297円
通常出荷日11日目11日目11日目1日目1日目〜1日目
JANコード4580646387780-----
質量(g)700.000-----
トラスココード450-6866-----
材質1ナイロン、ポリエステル6号帆布6号帆布---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました