ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

使い捨てキャップ (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
1,086円
税込単価
1,195円
通常出荷日:1日目

【特長】・通気性が良く、ムレにくいです。・毛髪の脱落を防止します。【用途】・食品工場など。【材質】・不...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TDC-480-100B579-8069
4550414288717
TRUSCO 使い捨てキャップ ブルー (100枚入)
特長
通気性が良く、ムレにくいです。
毛髪の脱落を防止します。
用途
食品工場など。
商品スペック
仕様・規格
色:ブルー
サイズ:フリー
タイプ:使い捨て
材質
不織布(1層)
質量・質量単位
340g
TDC-480-100W579-8066
4550414288724
TRUSCO 使い捨てキャップ ホワイト (100枚入)
特長
通気性が良く、ムレにくいです。
毛髪の脱落を防止します。
用途
食品工場など。
商品スペック
仕様・規格
色:ホワイト
サイズ:フリー
タイプ:使い捨て
材質
不織布(1層)
ゴム部分:天然ラテックス・ポリエステル
質量・質量単位
340g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質2

色

最小発注数量
4550414288717
579-8069
-
ブルー
1パック

100個入り

4550414288724
579-8066
ゴム部分:天然ラテックス・ポリエステル
ホワイト
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,086円
( 1,195円 )
1日目
1,086円
( 1,195円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性が良く、ムレにくいです。
・毛髪の脱落を防止します。
【用途】
・食品工場など。
【材質】
・不織布(1層)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨てキャップ (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨てキャップ (100枚入)
使い捨てキャップ TDC-480-100B-5P
使い捨てキャップ
TRUSCO 使い捨て頭巾 ヘルメット対応型 (10枚入)
TRUSCO エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)キャップ
帯電帽つば付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,086円4,338円3,876円4,036円565円2,659円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
タイプ使い捨て使い捨て-頭巾--
質量(g)340.0002200.000400.00016.00025.00078.000
材質1不織布(1層)不織布(1層)ポリプロピレン(PP)不織布:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン不織布ポリプロピレン(PP)
サイズフリーフリー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト