ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

バックプロテクター SP-100HT

バックプロテクター SP-100HT 6300035993
通常単価(税別)
40,466
税込単価
44,513
通常出荷日:8日目

【特長】・落石などから背面を守るプロテクターです・ベルトがフリーサイズの為、すべての人に装着が可能です...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300035993
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300035993の仕様・寸法情報

サイズ
H450mm
幅(cm)
80
JANコード
4582643383482
質量(g)
500.000
トラスココード
473-7467
材質1
生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタン

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300035993473-7467
4582643383482
グリーンクロス バックプロテクター SP-100HT
特長
落石などから背面を守るプロテクターです。
ベルトがフリーサイズの為、すべての人に装着が可能です。
目立つオレンジ色と高輝度反射材を使用しています。
用途
トンネル切羽作業の保護具に
商品スペック
仕様・規格
色:オレンジ
サイズ:H450mm
幅(cm):80
材質
生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタン
質量・質量単位
500g

型番リスト

表示件数
型番
6300035993
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,466
( 44,513 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・落石などから背面を守るプロテクターです
・ベルトがフリーサイズの為、すべての人に装着が可能です
・目立つオレンジ色と高輝度反射材を使用しています
【用途】
・トンネル切羽作業の保護具に
【材質】
・生地:東レ・シックベール
・防護芯:撥水性硬質ウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バックプロテクター SP-100HTの型番6300035993のページです。 型番6300035993に関する仕様情報を記載しております。
バックプロテクター SP-100HTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックプロテクター SP-100HT
バックプロテクター SP-100HTG
キトサム100
革製ひざ当て
NARターニケットCAT
ブラックサポーターSMG 全身アシストパワースーツ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格40,46640,6958,30310,75416,27422,058
通常出荷日8日目19日目11日目11日目11日目11日目
サイズH450mmW800×H450・カラー:グリーン(背面)----
幅(cm)80-----
JANコード45826433834824582643386995082204500002545806463782764535851030013-
質量(g)500.000500.0008.000260.00082.200700.000
トラスココード473-7467511-7005531-0355434-3724530-7238-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト