ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

革製ひざ当て

革製ひざ当て 6300031816
通常単価(税別)
10,114円
税込単価
11,125円
通常出荷日:11日目

【特長】・ひざ用のプロテクターになります・熔接作業はもちろん、熱作業に最適です・安全性に優れた天然牛革...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300031816
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300031816の仕様・寸法情報

JANコード
4580646378276
質量(g)
260.000
トラスココード
434-3724
材質1
牛床革、防炎加工綿、硬質ウレタンスポンジ

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300031816434-3724
4580646378276
グリーンクロス 革製ひざ当て グレー HA-30404
特長
ひざ用のプロテクターになります。
熔接作業はもちろん、熱作業に最適です。
安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします。
用途
熔接作業、熱作業時の安全性の向上に。
商品スペック
仕様・規格
装着時サイズ(cm):18×30
材質
牛床革、防炎加工綿、硬質ウレタンスポンジ
質量・質量単位
260g

型番リスト

表示件数
型番
6300031816
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,114円
( 11,125円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひざ用のプロテクターになります
・熔接作業はもちろん、熱作業に最適です
・安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします
【用途】
・熔接作業、熱作業時の安全性の向上に
【材質】
・牛床革、防炎加工綿、硬質ウレタンスポンジ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

革製ひざ当ての型番6300031816のページです。 型番6300031816に関する仕様情報を記載しております。
革製ひざ当てのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
革製ひざ当て
キトサム100
NARターニケットCAT
バックプロテクター SP-100HTG
バックプロテクター SP-100HT
SAMターニケットXT
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,114円7,842円15,299円43,000円45,912円19,185円
通常出荷日11日目11日目11日目19日目8日目11日目
JANコード45806463782760822045000025453585103001345826433869954582643383482-
質量(g)260.0008.00082.200500.000500.000108.000
トラスココード434-3724531-0355530-7238511-7005473-7467-
材質1牛床革、防炎加工綿、硬質ウレタンスポンジキトサンナイロン生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタン生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタンナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました