17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ブラックサポーターSMG 全身アシストパワースーツ

ブラックサポーターSMG 全身アシストパワースーツ
通常単価(税別)
20,860円
税込単価
22,946円
通常出荷日:11日目

【特長】・肩から背面に配した2本の強化ベルトが背腰部の荷重負担を軽減します・腰まわりにフィットする3D...

詳細を確認
  • 正しく着用のうえで作業を行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300054351658-6695
4902993111427
グリーンクロス ブラックサポーターSMG 全身アシストパワースーツ M
特長
肩から背面に配した2本の強化ベルトが背腰部の荷重負担を軽減します。
腰まわりにフィットする3D設計のサポートベルトで腰から骨盤まで広範囲な安定を図ります。
太もも裏側の筋肉(ハムストリング)の収縮をサポートして上体を起こす力を補助します。
正しい姿勢で動くことによって効率の良い筋肉の収縮が得られ、身体負担も軽減します。
本品は骨盤ベルトによって脊椎の土台となる骨盤を正しい傾きとした上で腰背部の筋肉をサポートする構造となっているので、身体の重心を正しく保ちながら、その動きにかかる筋肉の使用率を効果的に軽減させる事が可能となります。
作業動作時にサポートベルトが肩に食い込むことを防ぎます。
用途
背腰部の荷重負担の軽減に。
商品スペック
仕様・規格
腰回り(cm):70から85
適応身長(cm):160から175
カラー:ブラック
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
質量・質量単位
700g
6300054352658-6659
4902993111434
グリーンクロス ブラックサポーターSMG 全身アシストパワースーツ L
特長
肩から背面に配した2本の強化ベルトが背腰部の荷重負担を軽減します。
腰まわりにフィットする3D設計のサポートベルトで腰から骨盤まで広範囲な安定を図ります。
太もも裏側の筋肉(ハムストリング)の収縮をサポートして上体を起こす力を補助します。
正しい姿勢で動くことによって効率の良い筋肉の収縮が得られ、身体負担も軽減します。
本品は骨盤ベルトによって脊椎の土台となる骨盤を正しい傾きとした上で腰背部の筋肉をサポートする構造となっているので、身体の重心を正しく保ちながら、その動きにかかる筋肉の使用率を効果的に軽減させる事が可能となります。
作業動作時にサポートベルトが肩に食い込むことを防ぎます。
用途
背腰部の荷重負担の軽減に。
商品スペック
仕様・規格
腰回り(cm):85から110
適応身長(cm):170から185
カラー:ブラック
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
質量・質量単位
700g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

腰回り

(cm)

適応身長

(cm)

最小発注数量
4902993111427
658-6695
70~85
160~175
1個
4902993111434
658-6659
85~110
170~185
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,860円
( 22,946円 )
11日目
20,860円
( 22,946円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩から背面に配した2本の強化ベルトが背腰部の荷重負担を軽減します
・腰まわりにフィットする3D設計のサポートベルトで腰から骨盤まで広範囲な安定を図ります
・太もも裏側の筋肉(ハムストリング)の収縮をサポートして上体を起こす力を補助します
・正しい姿勢で動くことによって効率の良い筋肉の収縮が得られ、身体負担も軽減します
・本品は骨盤ベルトによって脊椎の土台となる骨盤を正しい傾きとした上で腰背部の筋肉をサポートする構造となっているので、身体の重心を正しく保ちながら、その動きにかかる筋肉の使用率を効果的に軽減させる事が可能となります
・作業動作時にサポートベルトが肩に食い込むことを防ぎます
【用途】
・背腰部の荷重負担の軽減に
【材質】
・ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン

ご注意

  • 正しく着用のうえで作業を行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラックサポーターSMG 全身アシストパワースーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラックサポーターSMG 全身アシストパワースーツ
俺のサポーター
キトサム100
NARターニケットCAT
革製ひざ当て
バックプロテクター SP-100HTG
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格20,860円19,881円7,842円15,299円10,114円43,000円
通常出荷日11日目8日目11日目11日目11日目19日目
質量(g)700.000560.0008.00082.200260.000500.000
材質1ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン通気性メッシュ素材キトサンナイロン牛床革、防炎加工綿、硬質ウレタンスポンジ生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト